Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fjädrande kvartsvarvslås är perfekta för elskåp och kapslingar. Finns med sju olika huvuden och sex greppområden, i antingen rostfritt stål eller formgjuten zinklegering, samt i ett urval olika finish. Det finns gott om varianter av denna produkt.
Serienummer: SR5530
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Spärrmodell | Slutför | Material | Huvudform | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133,125 kr - 147,9166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.122 in
28.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Rostfritt stål
|
7,0 mm triangel
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 34,5056 kr - 48,3078 kr | 57 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Svart pulverlackering
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
8,0 mm kvadrat
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| 411,5536 kr - 576,175 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
Rostfritt stål
|
|
|
||
| 34,5056 kr - 48,3078 kr | 77 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Svart pulverlackering
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
3,0 mm dubbelbit
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
||
| 133,125 kr - 147,9166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Rostfritt stål
|
5,0 mm dubbelbit
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
||
| 133,125 kr - 147,9166 kr | 32 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Rostfritt stål
|
5,0 mm dubbelbit
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
||
| 133,125 kr - 147,9166 kr | 46 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Rostfritt stål
|
7,0 mm triangel
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 133,125 kr - 147,9166 kr | 40 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Rostfritt stål
|
5,0 mm dubbelbit
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
||
| 133,125 kr - 147,9166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.965 in
24.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Rostfritt stål
|
7,0 mm triangel
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 137,7844 kr - 153,0938 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.122 in
28.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Rostfritt stål
|
7,0 mm triangel
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 133,125 kr - 147,9166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.965 in
24.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Rostfritt stål
|
7,0 mm triangel
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 133,125 kr - 147,9166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Rostfritt stål
|
5,0 mm dubbelbit
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
||
| 25,3182 kr - 39,3839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.043 in
26.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Svart pulverlackering
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
8,0 mm triangel
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
||
| 25,3182 kr - 39,3839 kr | 415 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Skårad
|
Skårad nyckel
|
||
| 25,3182 kr - 39,3839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
8,0 mm kvadrat
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| 133,125 kr - 147,9166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Rostfritt stål
|
7,0 mm triangel
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 25,3182 kr - 39,3839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.335 in
8.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Svart pulverlackering
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
8,0 mm triangel
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
||
| 133,125 kr - 147,9166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.965 in
24.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Rostfritt stål
|
5,0 mm dubbelbit
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
||
| 25,3182 kr - 39,3839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.965 in
24.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Svart pulverlackering
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Skårad
|
Skårad nyckel
|
||
| 133,125 kr - 147,9166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.965 in
24.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Rostfritt stål
|
5,0 mm dubbelbit
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm