Meny Sök

Kvartsvarvslås, fjäderbelastat 28.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm

Essentra artikelnummer:

20061579

Tillverkarens artikelnummer:

1060401547001E

40 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 147,9166 kr
5 + 133,125 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

147,92 kr

1 x 147,9166 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Krompläterad
Material Rostfritt stål
Handtagstyp Handtag som kräver drivverktyg
Spärrmodell Kvartsvarvslås med fjädring
Huvudform 5,0 mm dubbelbit
Nyckeltyp Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Inkluderar Nyckel säljs separat
Låsområde 28.5 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss