Meny Sök

Nyckellås 45.0 mm Rostfritt stål

Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These locks involve tool-less assembly for quick and easy mounting. They can be mounted onto doors with common thicknesses and are ideal for lightweight door applications.
Essentra artikelnummer:

20075224

Tillverkarens artikelnummer:

4604034E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 559,3932 kr
20 + 399,5666 kr
Standardförpackning: 20

Beställ valfritt antal

Totalpris:

559,39 kr

1 x 559,3932 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material Rostfritt stål
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss