Fjädrande kvartsvarvslås är perfekta för elskåp och kapslingar. Finns med sju olika huvuden och sex greppområden, i antingen rostfritt stål eller formgjuten zinklegering, samt i ett urval olika finish. Det finns gott om varianter av denna produkt.
Serienummer: SR5530
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Spärrmodell | Slutför | Material | Huvudform | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133,125 kr - 147,9166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.122 in
28.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Rostfritt stål
|
7,0 mm triangel
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 34,5056 kr - 48,3078 kr | 57 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Svart pulverlackering
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
8,0 mm kvadrat
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| 411,5536 kr - 576,175 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
Rostfritt stål
|
|
|
||
| 34,5056 kr - 48,3078 kr | 77 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Svart pulverlackering
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
3,0 mm dubbelbit
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
||
| 133,125 kr - 147,9166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Rostfritt stål
|
5,0 mm dubbelbit
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
||
| 133,125 kr - 147,9166 kr | 32 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Rostfritt stål
|
5,0 mm dubbelbit
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
||
| 133,125 kr - 147,9166 kr | 46 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Rostfritt stål
|
7,0 mm triangel
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 133,125 kr - 147,9166 kr | 40 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Rostfritt stål
|
5,0 mm dubbelbit
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
||
| 133,125 kr - 147,9166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.965 in
24.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Rostfritt stål
|
7,0 mm triangel
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 137,7844 kr - 153,0938 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.122 in
28.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Rostfritt stål
|
7,0 mm triangel
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 133,125 kr - 147,9166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.965 in
24.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Rostfritt stål
|
7,0 mm triangel
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 133,125 kr - 147,9166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Rostfritt stål
|
5,0 mm dubbelbit
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
||
| 25,3182 kr - 39,3839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.043 in
26.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Svart pulverlackering
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
8,0 mm triangel
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
||
| 25,3182 kr - 39,3839 kr | 415 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Skårad
|
Skårad nyckel
|
||
| 25,3182 kr - 39,3839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
8,0 mm kvadrat
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| 133,125 kr - 147,9166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Rostfritt stål
|
7,0 mm triangel
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 25,3182 kr - 39,3839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.335 in
8.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Svart pulverlackering
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
8,0 mm triangel
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
||
| 133,125 kr - 147,9166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.965 in
24.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Rostfritt stål
|
5,0 mm dubbelbit
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
||
| 25,3182 kr - 39,3839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.965 in
24.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Svart pulverlackering
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Skårad
|
Skårad nyckel
|
||
| 133,125 kr - 147,9166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.965 in
24.5 mm
|
Kvartsvarvslås med fjädring
|
Krompläterad
|
Rostfritt stål
|
5,0 mm dubbelbit
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta