Meny Sök

Fjädrande kvartsvarvslås

I lager

Fjädrande kvartsvarvslås är perfekta för elskåp och kapslingar. Finns med sju olika huvuden och sex greppområden, i antingen rostfritt stål eller formgjuten zinklegering, samt i ett urval olika finish. Det finns gott om varianter av denna produkt.

  • IP65-klassat
  • Finish: rostfritt stål, svart pulverlackering eller kromplätering.


Serienummer: SR5530

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
21 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximalt grepp Spärrmodell Slutför Material Huvudform Nyckeltyp Köp
133,125 kr - 147,9166 kr Fråga angående leveranstidhär
18.5 mm
Kvartsvarvslås med fjädring
Krompläterad
Rostfritt stål
7,0 mm triangel
Trekantsnyckel, 7,0 mm
25,3182 kr - 39,3839 kr 415 I lager
28.5 mm
Kvartsvarvslås med fjädring
Krompläterad
Kromad pressgjuten zinklegering
Skårad
Skårad nyckel
25,3182 kr - 39,3839 kr Fråga angående leveranstidhär
18.5 mm
Kvartsvarvslås med fjädring
Krompläterad
Kromad pressgjuten zinklegering
8,0 mm kvadrat
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
25,3182 kr - 39,3839 kr Fråga angående leveranstidhär
26.5 mm
Kvartsvarvslås med fjädring
Svart pulverlackering
Kromad pressgjuten zinklegering
8,0 mm triangel
Trekantsnyckel 8,0 mm
34,5056 kr - 48,3078 kr 77 I lager
18.5 mm
Kvartsvarvslås med fjädring
Svart pulverlackering
Kromad pressgjuten zinklegering
3,0 mm dubbelbit
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
34,5056 kr - 48,3078 kr 57 I lager
24.5 mm
Kvartsvarvslås med fjädring
Svart pulverlackering
Kromad pressgjuten zinklegering
8,0 mm kvadrat
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
411,5536 kr - 576,175 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
25,3182 kr - 39,3839 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5 mm
Kvartsvarvslås med fjädring
Svart pulverlackering
Kromad pressgjuten zinklegering
8,0 mm triangel
Trekantsnyckel 8,0 mm
133,125 kr - 147,9166 kr Fråga angående leveranstidhär
28.5 mm
Kvartsvarvslås med fjädring
Krompläterad
Rostfritt stål
7,0 mm triangel
Trekantsnyckel, 7,0 mm
133,125 kr - 147,9166 kr Fråga angående leveranstidhär
24.5 mm
Kvartsvarvslås med fjädring
Krompläterad
Rostfritt stål
5,0 mm dubbelbit
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
133,125 kr - 147,9166 kr Fråga angående leveranstidhär
24.5 mm
Kvartsvarvslås med fjädring
Krompläterad
Rostfritt stål
5,0 mm dubbelbit
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
25,3182 kr - 39,3839 kr 100 I lager
18.5 mm
Quarter Turn with Spring
Svart pulverlackering
Kromad pressgjuten zinklegering
8,0 mm triangel
Trekantsnyckel 8,0 mm
133,125 kr - 147,9166 kr 32 I lager
28.5 mm
Kvartsvarvslås med fjädring
Krompläterad
Rostfritt stål
5,0 mm dubbelbit
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
133,125 kr - 147,9166 kr Fråga angående leveranstidhär
18.5 mm
Kvartsvarvslås med fjädring
Krompläterad
Rostfritt stål
5,0 mm dubbelbit
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
133,125 kr - 147,9166 kr 40 I lager
28.5 mm
Kvartsvarvslås med fjädring
Krompläterad
Rostfritt stål
5,0 mm dubbelbit
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
137,7844 kr - 153,0938 kr Fråga angående leveranstidhär
28.5 mm
Kvartsvarvslås med fjädring
Krompläterad
Rostfritt stål
7,0 mm triangel
Trekantsnyckel, 7,0 mm
133,125 kr - 147,9166 kr 48 I lager
18.5 mm
Kvartsvarvslås med fjädring
Krompläterad
Rostfritt stål
7,0 mm triangel
Trekantsnyckel, 7,0 mm
133,125 kr - 147,9166 kr Fråga angående leveranstidhär
18.5 mm
Kvartsvarvslås med fjädring
Krompläterad
Rostfritt stål
5,0 mm dubbelbit
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
133,125 kr - 147,9166 kr Fråga angående leveranstidhär
24.5 mm
Kvartsvarvslås med fjädring
Krompläterad
Rostfritt stål
7,0 mm triangel
Trekantsnyckel, 7,0 mm
133,125 kr - 147,9166 kr Fråga angående leveranstidhär
24.5 mm
Kvartsvarvslås med fjädring
Krompläterad
Rostfritt stål
7,0 mm triangel
Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • av 2
Kvartsvarvslås, fjäderbelastat 18.5 mm Trekantsnyckel, 7,0 mm

20061524

Prisintervall
147,9166 kr - 133,125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material
    Rostfritt stål
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Spärrmodell
    Kvartsvarvslås med fjädring
Kvartsvarvslås, fjäderbelastat 28.5 mm Skårad nyckel

20073343

Prisintervall
39,3839 kr - 25,3182 kr

Lagernivåer
415 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Krom
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Spärrmodell
    Kvartsvarvslås med fjädring
Kvartsvarvslås, fjäderbelastat 18.5 mm Nyckel 8,0 mm kvadratisk Kromad pressgjuten zinklegering

20073046

Prisintervall
39,3839 kr - 25,3182 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Krom
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Spärrmodell
    Kvartsvarvslås med fjädring
Kvartsvarvslås, fjäderbelastat 26.5 mm Trekantsnyckel 8,0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20073213

Prisintervall
39,3839 kr - 25,3182 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Spärrmodell
    Kvartsvarvslås med fjädring
Kvartsvarvslås, fjäderbelastat 18.5 mm Nyckel för 3,0 mm dubbelbits Kromad pressgjuten zinklegering

20072698

Prisintervall
48,3078 kr - 34,5056 kr

Lagernivåer
77 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Spärrmodell
    Kvartsvarvslås med fjädring
Kvartsvarvslås, fjäderbelastat 24.5 mm Nyckel 8,0 mm kvadratisk Kromad pressgjuten zinklegering

20073077

Prisintervall
48,3078 kr - 34,5056 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Spärrmodell
    Kvartsvarvslås med fjädring
Nyckellås 45.0 mm Rostfritt stål

20075224

Prisintervall
576,175 kr - 411,5536 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvslås, fjäderbelastat 8.5 mm Trekantsnyckel 8,0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20073251

Prisintervall
39,3839 kr - 25,3182 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Spärrmodell
    Kvartsvarvslås med fjädring
Kvartsvarvslås, fjäderbelastat 28.5 mm Trekantsnyckel, 7,0 mm

20061548

Prisintervall
147,9166 kr - 133,125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material
    Rostfritt stål
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Spärrmodell
    Kvartsvarvslås med fjädring
Kvartsvarvslås, fjäderbelastat 24.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm

20061562

Prisintervall
147,9166 kr - 133,125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material
    Rostfritt stål
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Spärrmodell
    Kvartsvarvslås med fjädring
  • Huvudform
    5,0 mm dubbelbit
Kvartsvarvslås, fjäderbelastat 24.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm

20061500

Prisintervall
147,9166 kr - 133,125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material
    Rostfritt stål
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Spärrmodell
    Kvartsvarvslås med fjädring
  • Huvudform
    5,0 mm dubbelbit
Kvartsvarvslås, fjäderbelastat 18.5 mm Trekantsnyckel 8,0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20125615

Prisintervall
39,3839 kr - 25,3182 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Spärrmodell
    Quarter Turn with Spring
Kvartsvarvslås, fjäderbelastat 28.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm

20061517

Prisintervall
147,9166 kr - 133,125 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material
    Rostfritt stål
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Spärrmodell
    Kvartsvarvslås med fjädring
  • Huvudform
    5,0 mm dubbelbit
Kvartsvarvslås, fjäderbelastat 18.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm

20061494

Prisintervall
147,9166 kr - 133,125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material
    Rostfritt stål
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Spärrmodell
    Kvartsvarvslås med fjädring
  • Huvudform
    5,0 mm dubbelbit
Kvartsvarvslås, fjäderbelastat 28.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm

20061579

Prisintervall
147,9166 kr - 133,125 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material
    Rostfritt stål
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Spärrmodell
    Kvartsvarvslås med fjädring
  • Huvudform
    5,0 mm dubbelbit
Kvartsvarvslås, fjäderbelastat 28.5 mm Trekantsnyckel, 7,0 mm

20061609

Prisintervall
153,0938 kr - 137,7844 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material
    Rostfritt stål
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Spärrmodell
    Kvartsvarvslås med fjädring
Kvartsvarvslås, fjäderbelastat 18.5 mm Trekantsnyckel, 7,0 mm

20061586

Prisintervall
147,9166 kr - 133,125 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material
    Rostfritt stål
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Spärrmodell
    Kvartsvarvslås med fjädring
  • Huvudform
    7,0 mm triangel
Kvartsvarvslås, fjäderbelastat 18.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm

20061555

Prisintervall
147,9166 kr - 133,125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material
    Rostfritt stål
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Spärrmodell
    Kvartsvarvslås med fjädring
  • Huvudform
    5,0 mm dubbelbit
Kvartsvarvslås, fjäderbelastat 24.5 mm Trekantsnyckel, 7,0 mm

20061593

Prisintervall
147,9166 kr - 133,125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material
    Rostfritt stål
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Spärrmodell
    Kvartsvarvslås med fjädring
  • Huvudform
    7,0 mm triangel
Kvartsvarvslås, fjäderbelastat 24.5 mm Trekantsnyckel, 7,0 mm

20061531

Prisintervall
147,9166 kr - 133,125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material
    Rostfritt stål
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Spärrmodell
    Kvartsvarvslås med fjädring
  • Huvudform
    7,0 mm triangel