Dessa fjädrande spärrstift med sprint och sexkantsspår används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.
Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Spärrstiftet kan snabbt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge.
Sexkantshylsan underlättar att arbeta med spärrstiftet med en sexkantsnyckel. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Om stiftet är av termoplast kan det klara temperaturer från -30 C till +50 C, men om det är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.
Material: 303 Stainless, Thermo Pin, 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SR32200
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | s1 | Material | Fjäderbelastning | d1 | d2 | t | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,9816 kr - 62,9659 kr | 19 I lager |
22.0
|
3.0
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
| 70,9711 kr - 109,2047 kr | 5 I lager |
18.0
|
2.3
|
303 Rostfritt stål
|
Vanligt
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| 81,1269 kr - 124,7371 kr | 3 I lager |
22.0
|
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
Vanligt
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
| 33,0959 kr - 50,8984 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
2.3
|
Svart stål
|
Ökade
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| 134,415 kr - 206,7004 kr | 31 I lager |
40.0
|
7.0
|
Svart stål
|
Ökade
|
M20
|
10.0
|
3.0
|
||
| 35,844 kr - 55,0802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.0
|
1.5
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M4
|
1.5
|
0.6
|
||
| 195,8277 kr - 301,209 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.0
|
10.0
|
Svart stål
|
Ökade
|
M24
|
12.0
|
3.0
|
||
| 70,9711 kr - 109,2047 kr | 25 I lager |
15.0
|
1.5
|
303 Rostfritt stål
|
Vanligt
|
M4
|
1.5
|
0.6
|
||
| 59,8594 kr - 91,9996 kr | 23 I lager |
28.0
|
4.0
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 124,4981 kr - 191,5264 kr | 54 I lager |
28.0
|
4.0
|
303 Rostfritt stål
|
Vanligt
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 178,5031 kr - 274,6845 kr | 130 I lager |
52.0
|
10.0
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M24
|
12.0
|
3.0
|
||
| 82,6801 kr - 127,2462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.0
|
5.0
|
Svart stål
|
Ökade
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| 48,3894 kr - 74,436 kr | 7 I lager |
22.0
|
3.0
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| 81,8438 kr - 125,9319 kr | 2 I lager |
32.0
|
5.0
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| 44,4465 kr - 68,462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.0
|
3.0
|
Svart stål
|
Ökade
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| 34,0518 kr - 52,4517 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
2.5
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
| 40,5037 kr - 62,249 kr | 10 I lager |
22.0
|
3.0
|
Svart stål
|
Ökade
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
| 33,3349 kr - 51,2569 kr | 37 I lager |
18.0
|
2.3
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| 128,5604 kr - 197,8588 kr | 72 I lager |
40.0
|
7.0
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M20
|
10.0
|
3.0
|
||
| 45,8803 kr - 70,6126 kr | 2 I lager |
12.0
|
1.0
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M3
|
1.0
|
0.5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta