Meny Sök

Fjäderbelastade spärrstift - Ändkula - Slätt

I lager

Dessa fjädrande spärrstift med ändkula och slät stomme används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Består av tre delar: en slät stomme, en ändkula och en fjädrande mekanism. De liknar spärrstift med ändstift, men ändkulan ansluter mjukare och håller nere slitaget på både arbetsstycket och spärren.

Spärrens ändkula utgör kontaktpunkt för exakt anslutning och positionering i tillämpningen. Kragen på spärrstiftet har fasthållande funktion och håller spärren säkert på plats när den förts in.

Den släta stommen underlättar införande och snabbt frigörande. Den hålls på plats med presspassning. Klarar temperaturer upp till 250 ºC och är vanligt förekommande inom maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning, fordon och belysningsutrustning.

  • Används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av.
  • Liknar spärrstift med ändstift, men ändkulan ansluter mjukare och håller nere slitaget på både arbetsstycket och spärren.
  • Tål temperaturer på upp till 250 C.
Material: Mässing, Rostfritt stål, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Serienummer: SR32300, SR32280, SR32284

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Fjäderbelastning F1 ≈ N Fjäderbelastning F2 ≈ N Material d1 +0.1 +0.04 Typ d2 Köp
17,5635 kr - 27,0024 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0
66.0
105.0
Rostfritt stål
10.0
With collar
8.5
14,935 kr - 22,9401 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0
28.0
47.5
Rostfritt stål
6.0
With collar
5.0
14,2181 kr - 21,8648 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
19.3
29.2
Rostfritt stål
5.0
With collar
4.0
31,4232 kr - 48,2699 kr 30 I lager
3.5
0.8
1.5
Rostfritt stål
2.0
Utan krage
1.0
36,3219 kr - 55,7971 kr 26 I lager
22.0
41.0
86.0
Rostfritt stål
12.0
Utan krage
10.0
16,2492 kr - 24,9713 kr 917 I lager
6.0
2.5
4.7
Rostfritt stål
5.0
With collar
4.0
26,2856 kr - 40,5037 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
24.0
45.0
Rostfritt stål
8.0
Utan krage
6.0
20,0726 kr - 30,9453 kr 155 I lager
9.0
5.5
9.0
Rostfritt stål
8.0
With collar
6.5
21,3869 kr - 32,857 kr 186 I lager
9.0
11.0
14.6
Rostfritt stål
8.0
With collar
6.5
22,3427 kr - 34,4102 kr 30 I lager
11.0
15.0
22.0
Rostfritt stål
4.0
Utan krage
3.0
31,1842 kr - 48,0309 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
57.0
103.5
Rostfritt stål
8.0
Utan krage
6.0
43,1322 kr - 66,3114 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
68.0
143.0
Rostfritt stål
12.0
Utan krage
10.0
14,3376 kr - 22,1038 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.0
6.5
Rostfritt stål
6.0
With collar
5.0
13,7402 kr - 21,1479 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
1.8
9.4
Rostfritt stål
4.0
With collar
3.00
15,6518 kr - 24,1349 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
40.0
67.3
Rostfritt stål
8.0
With collar
6.5
13,8596 kr - 21,3869 kr Fråga angående leveranstidhär
10.7
12.9
19.0
Rostfritt stål
4.0
With collar
3.0
16,4882 kr - 25,4492 kr 678 I lager
7.0
3.0
6.5
Rostfritt stål
6.0
With collar
5.0
30,1089 kr - 46,2387 kr 5 I lager
20.0
26.0
49.0
Rostfritt stål
10.0
Utan krage
8.0
27,1219 kr - 41,6985 kr 1373 I lager
13.5
7.0
12.5
Rostfritt stål
10.0
With collar
8.0
33,2154 kr - 51,0179 kr 855 I lager
16.0
6.2
18.5
Rostfritt stål
12.0
With collar
10.0
  • av 4
Spärrstift 10.0 8.5 26.0 Rostfritt stål

20208967

Prisintervall
27,0024 kr - 17,5635 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Spärrstift 6.0 5.0 15.0 Rostfritt stål

20208943

Prisintervall
22,9401 kr - 14,935 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Spärrstift 5.0 4.0 12.0 Rostfritt stål

20208936

Prisintervall
21,8648 kr - 14,2181 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Spärrstift 2.0 1.0 3.5 Rostfritt stål

20252755

Prisintervall
48,2699 kr - 31,4232 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    2.0
  • d2
    1.0
  • l1
    3.5
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    0.8
Spärrstift 12.0 10.0 22.0 Rostfritt stål

20252908

Prisintervall
55,7971 kr - 36,3219 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • l1
    22.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    41.0
Spärrstift 5.0 4.0 6.0 Rostfritt stål

20252922

Prisintervall
24,9713 kr - 16,2492 kr

Lagernivåer
917 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Spärrstift 8.0 6.0 18.0 Rostfritt stål

20252885

Prisintervall
40,5037 kr - 26,2856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.0
  • l1
    18.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    24.0
Spärrstift 8.0 6.5 9.0 Rostfritt stål

20252946

Prisintervall
30,9453 kr - 20,0726 kr

Lagernivåer
155 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Spärrstift 8.0 6.5 9.0 Rostfritt stål

20253004

Prisintervall
32,857 kr - 21,3869 kr

Lagernivåer
186 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Spärrstift 4.0 3.0 11.0 Rostfritt stål

20253080

Prisintervall
34,4102 kr - 22,3427 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • l1
    11.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    15.0
Spärrstift 8.0 6.0 18.0 Rostfritt stål

20253127

Prisintervall
48,0309 kr - 31,1842 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.0
  • l1
    18.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    57.0
Spärrstift 12.0 10.0 22.0 Rostfritt stål

20253141

Prisintervall
66,3114 kr - 43,1322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • l1
    22.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    68.0
Spärrstift 6.0 5.0 7.0 Rostfritt stål

20253172

Prisintervall
22,1038 kr - 14,3376 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Spärrstift 4.0 3.00 5.0 Rostfritt stål

20253165

Prisintervall
21,1479 kr - 13,7402 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.00
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Spärrstift 8.0 6.5 18.0 Rostfritt stål

20208950

Prisintervall
24,1349 kr - 15,6518 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Spärrstift 4.0 3.0 10.7 Rostfritt stål

20208929

Prisintervall
21,3869 kr - 13,8596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Spärrstift 6.0 5.0 7.0 Rostfritt stål

20252939

Prisintervall
25,4492 kr - 16,4882 kr

Lagernivåer
678 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Spärrstift 10.0 8.0 20.0 Rostfritt stål

20252892

Prisintervall
46,2387 kr - 30,1089 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Utan krage
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • l1
    20.0
  • Fjäderbelastning F1 ≈ N
    26.0
Spärrstift 10.0 8.0 13.5 Rostfritt stål

20252953

Prisintervall
41,6985 kr - 27,1219 kr

Lagernivåer
1373 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Spärrstift 12.0 10.0 16.0 Rostfritt stål

20252960

Prisintervall
51,0179 kr - 33,2154 kr

Lagernivåer
855 I lager
Egenskaper
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0