20253172
20253172
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 19 | 22,7669 kr |
| 20 - 49 | 20,5518 kr |
| 50 - 99 | 19,3211 kr |
| 100 - 499 | 17,106 kr |
| 500 + | 14,7677 kr |
| Typ | With collar |
|---|---|
| d1 +0.1 +0.04 | 6.0 |
| d2 | 5.0 |
| d3 | 6.5 |
| l1 | 7.0 |
| l2 | 1.0 |
| Fjäderbelastning F1 ≈ N | 4.0 |
| Fjäderbelastning F2 ≈ N | 6.5 |
| s1 | 1.80 |
| Vikt g | 1.00 |
| Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta