Meny Sök

Finjusteringsanordningar – Tiltningshuvud

I lager

Dessa finjusteringsanordningar med tiltningshuvud arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål. Tiltmekanismen är själva hjärtat i justeringsanordningen, och medger exakt vinklad justering av monteringsplattformen.

De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan modifieras för optimal prestanda och önskade resultat.

När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet. Detta är särskilt viktigt när vibrationer, externa krafter eller temperaturändringar kan påverka installationen. Återfinns ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.

  • När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet.
  • Utformat för tillämpningar med begränsat utrymme.
  • Används inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.
Material: Stål, Rostfritt stål Serienummer: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
116 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h2 För bult d1 Material d2 d3 h1 Köp
930,1025 kr - 1 240,0985 kr 16 I lager
50.0
M24
70.0
Stål
26.0
M50x1.5
60.0
930,1025 kr - 1 240,0985 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
M30
70.0
Stål
33.0
M50x1.5
60.0
575,9688 kr - 767,9966 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0
M10
32.0
Stål
11.0
M20x1.0
43.0
668,9447 kr - 891,9262 kr Fråga angående leveranstidhär
79.0
M16
45.0
Stål
17.5
M30x1.5
54.0
1 096,3355 kr - 1 461,8189 kr Fråga angående leveranstidhär
123.0
M20
70.0
Stål
22.0
M50x1.5
83.0
687,5169 kr - 916,6892 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0
M6
25.0
Stål
6.5
M15x1.0
50.0
761,8059 kr - 1 015,7412 kr 15 I lager
43.0
M6
32.0
Stål
6.6
M20x1.0
63.0
851,801 kr - 1 135,6583 kr Fråga angående leveranstidhär
41.0
M10
45.0
Rostfritt stål
11.0
M30x1.5
48.0
3 498,9189 kr - 4 665,187 kr 4 I lager
61.0
M24
70.0
Rostfritt stål
33.0
M50x1.5
71.0
1 027,4348 kr - 1 369,8749 kr Fråga angående leveranstidhär
53.0
M24
58.0
Rostfritt stål
26.0
M40x1.5
62.0
647,5063 kr - 863,38 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0
M10
32.0
Stål
11.0
M20x1.0
37.0
841,9417 kr - 1 122,5889 kr 3 I lager
53.0
M24
58.0
Stål
26.0
M40x1.5
62.0
732,6864 kr - 976,877 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0
M10
32.0
Rostfritt stål
11.0
M20x1.0
37.0
1 724,8111 kr - 2 299,7481 kr Fråga angående leveranstidhär
61.0
M20
70.0
Rostfritt stål
26.0
M50x1.5
71.0
949,9358 kr - 1 266,5811 kr Fråga angående leveranstidhär
41.0
M16
45.0
Rostfritt stål
17.5
M30x1.5
48.0
850,9985 kr - 1 134,6265 kr Fråga angående leveranstidhär
53.0
M16
58.0
Rostfritt stål
17.5
M40x1.5
62.0
1 040,9627 kr - 1 387,8739 kr Fråga angående leveranstidhär
53.0
M20
58.0
Rostfritt stål
22.0
M40x1.5
62.0
1 714,2639 kr - 2 285,647 kr Fråga angående leveranstidhär
61.0
M30
70.0
Rostfritt stål
39
M50x1.5
71.0
581,4717 kr - 775,3338 kr 10 I lager
26.0
M6
32.0
Stål
6.6
M20x1.0
31.0
847,6738 kr - 1 130,1554 kr 11 I lager
79.0
M10
45.0
Rostfritt stål
11.0
M30x1.5
54.0
  • av 6
Precisionsjusterare M24 70.0 60.0 Stål

20200541

Prisintervall
1 240,0985 kr - 930,1025 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M24
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Precisionsjusterare M30 70.0 60.0 Stål

20200558

Prisintervall
1 240,0985 kr - 930,1025 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M30
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Precisionsjusterare M10 32.0 43.0 Stål

20200831

Prisintervall
767,9966 kr - 575,9688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M10
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Precisionsjusterare M16 45.0 54.0 Stål

20200862

Prisintervall
891,9262 kr - 668,9447 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Precisionsjusterare M20 70.0 83.0 Stål

20200909

Prisintervall
1 461,8189 kr - 1 096,3355 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M20
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Precisionsjusterare M6 25.0 50.0 Stål

20200954

Prisintervall
916,6892 kr - 687,5169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Precisionsjusterare M6 32.0 63.0 Stål

20200961

Prisintervall
1 015,7412 kr - 761,8059 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Precisionsjusterare M10 45.0 48.0 Rostfritt stål

20200169

Prisintervall
1 135,6583 kr - 851,801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M10
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Precisionsjusterare M24 70.0 71.0 Rostfritt stål

20200237

Prisintervall
4 665,187 kr - 3 498,9189 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M24
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Precisionsjusterare M24 58.0 62.0 Rostfritt stål

20200213

Prisintervall
1 369,8749 kr - 1 027,4348 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M24
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Precisionsjusterare M10 32.0 37.0 Stål

20200008

Prisintervall
863,38 kr - 647,5063 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M10
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Precisionsjusterare M24 58.0 62.0 Stål

20200060

Prisintervall
1 122,5889 kr - 841,9417 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M24
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Precisionsjusterare M10 32.0 37.0 Rostfritt stål

20200152

Prisintervall
976,877 kr - 732,6864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M10
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Precisionsjusterare M20 70.0 71.0 Rostfritt stål

20200220

Prisintervall
2 299,7481 kr - 1 724,8111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M20
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Precisionsjusterare M16 45.0 48.0 Rostfritt stål

20200183

Prisintervall
1 266,5811 kr - 949,9358 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Precisionsjusterare M16 58.0 62.0 Rostfritt stål

20200190

Prisintervall
1 134,6265 kr - 850,9985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Precisionsjusterare M20 58.0 62.0 Rostfritt stål

20200206

Prisintervall
1 387,8739 kr - 1 040,9627 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M20
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Precisionsjusterare M30 70.0 71.0 Rostfritt stål

20200244

Prisintervall
2 285,647 kr - 1 714,2639 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M30
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    39
Precisionsjusterare M6 32.0 31.0 Stål

20200473

Prisintervall
775,3338 kr - 581,4717 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Precisionsjusterare M10 45.0 54.0 Rostfritt stål

20200305

Prisintervall
1 130,1554 kr - 847,6738 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M10
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0