Meny Sök

Precisionsjusterare M20 70.0 83.0 Stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud är avsedd för exakt och kontrollerad vinkellägesjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Essentra artikelnummer:

20200909

Tillverkarens artikelnummer:

20200909

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 461,8189 kr
5 - 9 1 315,6485 kr
10 - 19 1 242,506 kr
20 + 1 096,3355 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 461,82 kr

1 x 1 461,8189 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M20
h1 83.0
h2 123.0
d1 70.0
d2 22.0
d3 M50x1.5
a
Belastning med bult max. kN 210.0
Belastning utan bult max. kN 330.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss