Vi ha ferritkärnor för platta kablar med olika insatslängder och MHz-impedans.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Insatslängd | Impedans 100 MHz | Totallängd | Impedans 25 MHz | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3557 kr - 22,6175 kr | 28 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
191
|
0.472 in
12.0 mm
|
120
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 21,7506 kr - 24,1674 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.925 in
23.5 mm
|
99
|
1.122 in
28.5 mm
|
36 Ω
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 32,8341 kr - 36,4822 kr | Fråga angående leveranstidhär |
87.27 ft
26.60 m
|
107
|
1.496 in
38.0 mm
|
45 Ω
|
0.484 in
12.30 mm
|
||
| 8,1056 kr - 9,0063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
70 Ω
|
1.78 in
45.2 mm
|
27 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,716 kr - 19,6843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.047 in
52.0 mm
|
75 Ω
|
2.268 in
57.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 36,4437 kr - 40,493 kr | 500 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
124 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
50 Ω
|
|
||
| 3,4293 kr - 3,8103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
72 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,3134 kr - 4,7926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
73 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
41 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,4375 kr - 7,1528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.65 in
16.5 mm
|
97 Ω
|
0.807 in
20.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,0731 kr - 8,9702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
78 Ω
|
0.965 in
24.5 mm
|
41 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 34,6371 kr - 38,4857 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.354 in
34.4 mm
|
195 Ω
|
1.776 in
45.1 mm
|
95 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 5,4358 kr - 6,0398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
164 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
45 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,7864 kr - 6,4294 kr | 4780 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
65 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,9964 kr - 8,8848 kr | 72 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
78 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,7151 kr - 6,3501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.846 in
21.5 mm
|
87 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
27 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 30,5694 kr - 33,966 kr | 20 I lager |
1.909 in
48.5 mm
|
95 Ω
|
2.362 in
60.0 mm
|
40 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 17,4863 kr - 19,4291 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
188 Ω
|
1.26 in
32.0 mm
|
76 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,9414 kr - 6,6015 kr | 150 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
88 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
29 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10,2907 kr - 11,4341 kr | 66 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,1434 kr - 10,1592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.276 in
32.4 mm
|
88 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta