Meny Sök

Ferrit för platta kablar 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Essentra artikelnummer:

10641620

Tillverkarens artikelnummer:

RFS2-9-8-A5

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
288 - 1151 3,9246 kr
1152 + 3,5321 kr
Standardförpackning: 288

Beställ i flerpack med 288

Totalpris:

1 130,28 kr

288 x 3,9246 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Insatslängd 11.5 mm
Totallängd 16.0 mm
Total bredd 8.0 mm
Färg Grå
Allt material A5
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss