Meny Sök

Fastsnäppbara skyddslock för muttrar

I lager

Snap-on mutterlock används för att täcka skruvar, muttrar, brickor och bultar. Den har en snäppdesign och skyddar mot skador och långvarig exponering för väder och vind. Fyra olika varianter finns tillgängliga, beroende på användning och storlek.Mutterhattar som enkelt och bekvämt snäpps på är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.Förbättra finishen.Skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön. Material: LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1113, SR1812

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
114 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h d Mutterstorlek h1 h2 Typ Köp
1,9971 kr - 3,6392 kr 5800 I lager
19.0 mm
M10
1
4,9263 kr - 7,9886 kr 1984 I lager
18.0 mm
M16
1
5,9027 kr - 11,5539 kr 1365 I lager
24.0 mm
M20
1
7,2933 kr - 14,3203 kr 1900 I lager
44.0 mm
M22
1
5,3849 kr - 8,7727 kr 2425 I lager
18.0 mm
M14
1
5,0594 kr - 11,1692 kr 4381 I lager
31.0 mm
M16
1
1,2219 kr - 1,5829 kr 19701 I lager
9.0 mm
M6
2
2,0415 kr - 3,7428 kr 34656 I lager
14.0 mm
M10
2
4,9411 kr - 8,033 kr 172 I lager
27.0 mm
M12
2
1,361 kr - 1,7604 kr 2000 I lager
13.0 mm
M6
2
1,8344 kr - 3,3581 kr 18944 I lager
19.0 mm
M8
2
3,5652 kr - 5,7991 kr 1541 I lager
17.0 mm
M12
2
1,3654 kr - 2,4705 kr 7373 I lager
12.0 mm
M8
2
12,2198 kr - 12,2198 kr 2000 I lager
12.2 mm
M12
1
1320 I lager
27.5 mm
M24
1
1,2914 kr - 1,6717 kr 5344 I lager
12.0 mm
M6
1
1,7456 kr - 2,4113 kr 16990 I lager
16.0 mm
M8
1
13,5933 kr - 41,9403 kr 2500 I lager
15.0 mm
24.0 mm
M12
2.5 mm
2
4,6748 kr - 7,5892 kr 1832 I lager
23.0 mm
M16
2
6,4205 kr - 12,5747 kr 1150 I lager
36.0 mm
M16
2
  • av 6
Täckhatt för mutter M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Grå

10056462

Prisintervall
3,6392 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
5800 I lager
Egenskaper
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mutterstorlek
    M10
  • Typ
    1
  • Färg
    Grå
Täckhatt för mutter M16 24.0 mm 24 mm LDPE - PIR Vit

10056592

Prisintervall
7,9886 kr - 4,9263 kr

Lagernivåer
1984 I lager
Egenskaper
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Mutterstorlek
    M16
  • Typ
    1
  • Färg
    Vit
Täckhatt för mutter M20 30.0 mm 30 mm LDPE - PIR Vit

10056653

Prisintervall
11,5539 kr - 5,9027 kr

Lagernivåer
1365 I lager
Egenskaper
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Mutterstorlek
    M20
  • Typ
    1
  • Färg
    Vit
Täckhatt för mutter M22 32.0 mm 32 mm LDPE - PIR Vit

10056707

Prisintervall
14,3203 kr - 7,2933 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • h
    44.0 mm
  • W
    32.0 mm
  • Mutterstorlek
    M22
  • Typ
    1
  • Färg
    Vit
Täckhatt för mutter M14 22.0 mm 22 mm LDPE - PIR Svart

10056578

Prisintervall
8,7727 kr - 5,3849 kr

Lagernivåer
2425 I lager
Egenskaper
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Mutterstorlek
    M14
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
Täckhatt för mutter M16 24.0 mm 24 mm LDPE - PIR Svart

10056639

Prisintervall
11,1692 kr - 5,0594 kr

Lagernivåer
4381 I lager
Egenskaper
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Mutterstorlek
    M16
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
Mutterkåpa med bricka M6 10.0 mm 10 mm LDPE - PIR Vit

10056738

Prisintervall
1,5829 kr - 1,2219 kr

Lagernivåer
19701 I lager
Egenskaper
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mutterstorlek
    M6
  • Typ
    2
  • Färg
    Vit
Mutterkåpa med bricka M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Vit

10056851

Prisintervall
3,7428 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
34656 I lager
Egenskaper
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mutterstorlek
    M10
  • Typ
    2
  • Färg
    Vit
Mutterkåpa med bricka M12 19.0 mm 19 mm LDPE - PIR Vit

10056943

Prisintervall
8,033 kr - 4,9411 kr

Lagernivåer
172 I lager
Egenskaper
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Mutterstorlek
    M12
  • Typ
    2
  • Färg
    Vit
Mutterkåpa med bricka M6 10.0 mm 10 mm LDPE - PIR Svart

10056776

Prisintervall
1,7604 kr - 1,361 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mutterstorlek
    M6
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
Mutterkåpa med bricka M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Svart

10056837

Prisintervall
3,3581 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
18944 I lager
Egenskaper
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mutterstorlek
    M8
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
Mutterkåpa med bricka M12 19.0 mm 19 mm LDPE - PIR Svart

10056929

Prisintervall
5,7991 kr - 3,5652 kr

Lagernivåer
1541 I lager
Egenskaper
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Mutterstorlek
    M12
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
Mutterkåpa med bricka M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Vit

10056790

Prisintervall
2,4705 kr - 1,3654 kr

Lagernivåer
7373 I lager
Egenskaper
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mutterstorlek
    M8
  • Typ
    2
  • Färg
    Vit
Täckhatt för mutter M12 26.5 mm LDPE Svart

10254592

Prisintervall
12,2198 kr - 12,2198 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • h
    12.2 mm
  • Mutterstorlek
    M12
  • Typ
    1
  • Typ av lock
    Skyddar bultar och muttrar
  • Färg
    Svart
Täckhatt för mutter M24 48.5 mm LDPE Svart

10254639


Lagernivåer
1320 I lager
Egenskaper
  • h
    27.5 mm
  • Mutterstorlek
    M24
  • Typ
    1
  • Typ av lock
    Skyddar bultar och muttrar
  • Färg
    Svart
Täckhatt för mutter M6 10.0 mm 10 mm LDPE - PIR Svart

10056363

Prisintervall
1,6717 kr - 1,2914 kr

Lagernivåer
5344 I lager
Egenskaper
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mutterstorlek
    M6
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
Täckhatt för mutter M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Svart

10056424

Prisintervall
2,4113 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
16990 I lager
Egenskaper
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mutterstorlek
    M8
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
Täckhatt för mutter M12 26.5 mm LDPE Svart

10254677

Prisintervall
41,9403 kr - 13,5933 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • h
    15.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.0 mm
  • Mutterstorlek
    M12
  • Typ
    2
Mutterkåpa med bricka M16 24.0 mm 24 mm LDPE - PIR Svart

10056981

Prisintervall
7,5892 kr - 4,6748 kr

Lagernivåer
1832 I lager
Egenskaper
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Mutterstorlek
    M16
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
Mutterkåpa med bricka M16 24.0 mm 24 mm LDPE - PIR Vit

10057001

Prisintervall
12,5747 kr - 6,4205 kr

Lagernivåer
1150 I lager
Egenskaper
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Mutterstorlek
    M16
  • Typ
    2
  • Färg
    Vit