Snap-on mutterlock används för att täcka skruvar, muttrar, brickor och bultar. Den har en snäppdesign och skyddar mot skador och långvarig exponering för väder och vind. Fyra olika varianter finns tillgängliga, beroende på användning och storlek.Mutterhattar som enkelt och bekvämt snäpps på är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.Förbättra finishen.Skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön. Material: LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1113, SR1812
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | d | Mutterstorlek | h1 | h2 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
|||
| 6,4205 kr - 12,5747 kr | 1549 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 2,293 kr - 4,1718 kr | 14293 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 5,9027 kr - 13,0037 kr | 9249 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 1,3654 kr - 2,4705 kr | 88761 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 1,361 kr - 1,7604 kr | 500 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 6,4944 kr - 12,7522 kr | 15974 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 1,7456 kr - 2,4113 kr | 23948 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 4,4972 kr - 7,3525 kr | 1298 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 3,4173 kr - 5,5476 kr | 3599 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 5,0594 kr - 11,1692 kr | 1799 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 6,4944 kr - 12,7522 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 1,2633 kr - 1,7456 kr | 4746 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 6,169 kr - 12,0865 kr | 3633 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta