Snap-on mutterlock används för att täcka skruvar, muttrar, brickor och bultar. Den har en snäppdesign och skyddar mot skador och långvarig exponering för väder och vind. Fyra olika varianter finns tillgängliga, beroende på användning och storlek.Mutterhattar som enkelt och bekvämt snäpps på är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.Förbättra finishen.Skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön. Material: LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1113, SR1812
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | d | Mutterstorlek | h1 | h2 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8344 kr - 2,5593 kr | 21750 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 5,3849 kr - 8,7727 kr | 1200 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 6,8199 kr - 13,3439 kr | 1250 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 1,8344 kr - 3,3581 kr | 3585 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 4,9263 kr - 7,9886 kr | 3599 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 1,2219 kr - 1,5829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 2,0415 kr - 3,7428 kr | 153 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 4,6748 kr - 7,5892 kr | 2360 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 6,8199 kr - 13,3439 kr | 1249 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 1,2219 kr - 1,5829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 1,3654 kr - 2,4705 kr | 51513 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 2,0415 kr - 3,7428 kr | 35296 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 4,9411 kr - 8,033 kr | 300 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 6,169 kr - 12,0865 kr | 1149 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 1,6273 kr - 1,6273 kr | 10950 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 1,361 kr - 1,7604 kr | 223 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 2,0563 kr - 3,7576 kr | 18920 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 3,5652 kr - 5,7991 kr | 7658 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 4,6748 kr - 7,5892 kr | 2919 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 6,4205 kr - 12,5747 kr | 2498 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta