Snap-on mutterlock används för att täcka skruvar, muttrar, brickor och bultar. Den har en snäppdesign och skyddar mot skador och långvarig exponering för väder och vind. Fyra olika varianter finns tillgängliga, beroende på användning och storlek.Mutterhattar som enkelt och bekvämt snäpps på är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.Förbättra finishen.Skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön. Material: LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1113, SR1812
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | d | Mutterstorlek | h1 | h2 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2933 kr - 14,3203 kr | 3460 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| 5,0594 kr - 11,1692 kr | 9700 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 5,3849 kr - 8,7727 kr | 8195 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 3014 I lager |
0.933 in
23.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
|||
| 10,6213 kr - 10,6213 kr | 2678 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.165 in
29.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 1,2914 kr - 1,6717 kr | 11500 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 1,7456 kr - 2,4113 kr | 25250 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 1,9971 kr - 3,6392 kr | 29256 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 3,4173 kr - 5,5476 kr | 189 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 1,2633 kr - 1,7456 kr | 20733 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 26,9246 kr - 56,5417 kr | 2889 I lager |
0.681 in
17.3 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 7,5043 kr - 23,2069 kr | 1000 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 6,4944 kr - 12,7522 kr | 1000 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 1,8344 kr - 2,5593 kr | 21750 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 5,3849 kr - 8,7727 kr | 1200 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 4,9263 kr - 7,9886 kr | 3599 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 1,2219 kr - 1,5829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 3,5652 kr - 5,7991 kr | 7658 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 4,6748 kr - 7,5892 kr | 2919 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta