Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on mutterlock används för att täcka skruvar, muttrar, brickor och bultar. Den har en snäppdesign och skyddar mot skador och långvarig exponering för väder och vind. Fyra olika varianter finns tillgängliga, beroende på användning och storlek.Mutterhattar som enkelt och bekvämt snäpps på är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.Förbättra finishen.Skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön. Material: LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1113, SR1812
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | d | Mutterstorlek | h1 | h2 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9411 kr - 8,033 kr | 972 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 2,293 kr - 4,1718 kr | 1870 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 6,4205 kr - 12,5747 kr | 1150 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 5000 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
|||
| 6,4944 kr - 12,7522 kr | 15974 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 7,2638 kr - 7,2638 kr | 2000 I lager |
0.213 in
5.4 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 10,286 kr - 31,6882 kr | 2900 I lager |
0.445 in
11.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 5,9586 kr - 18,3294 kr | 7800 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
| 12,2198 kr - 12,2198 kr | 2000 I lager |
0.48 in
12.2 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 1,9971 kr - 3,6392 kr | 9115 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 5,3849 kr - 8,7727 kr | 2425 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 5,0594 kr - 11,1692 kr | 4381 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 6,8199 kr - 13,3439 kr | 1099 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 1,2219 kr - 1,5829 kr | 490 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 1,3654 kr - 2,4705 kr | 48813 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 2,0415 kr - 3,7428 kr | 34096 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 4,9411 kr - 8,033 kr | 2000 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 6,4205 kr - 12,5747 kr | 1498 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 6,4944 kr - 12,7522 kr | 1000 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2