Meny Sök

Fastsnäppbara skyddslock för muttrar

I lager

Snap-on mutterlock används för att täcka skruvar, muttrar, brickor och bultar. Den har en snäppdesign och skyddar mot skador och långvarig exponering för väder och vind. Fyra olika varianter finns tillgängliga, beroende på användning och storlek.Mutterhattar som enkelt och bekvämt snäpps på är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.Förbättra finishen.Skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön. Material: LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1113, SR1812

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
114 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h d Mutterstorlek h1 h2 Typ Köp
1,361 kr - 1,7604 kr 2000 I lager
13.0 mm
M6
2
5,3849 kr - 8,7727 kr 1200 I lager
18.0 mm
M14
1
6,8199 kr - 13,3439 kr 1250 I lager
40.0 mm
M20
1
1,3654 kr - 2,4705 kr 7373 I lager
12.0 mm
M8
2
2,0415 kr - 3,7428 kr 153 I lager
14.0 mm
M10
2
4,6748 kr - 7,5892 kr 2360 I lager
23.0 mm
M16
2
2,0415 kr - 3,7428 kr 34656 I lager
14.0 mm
M10
2
4,9411 kr - 8,033 kr 972 I lager
27.0 mm
M12
2
6,4205 kr - 12,5747 kr 1150 I lager
36.0 mm
M16
2
4,6748 kr - 7,5892 kr 1832 I lager
23.0 mm
M16
2
6,169 kr - 12,0865 kr 3633 I lager
29.0 mm
M20
2
1,8344 kr - 3,3581 kr 16244 I lager
19.0 mm
M8
2
3,5652 kr - 5,7991 kr 1441 I lager
17.0 mm
M12
2
4,9411 kr - 8,033 kr 23400 I lager
27.0 mm
M12
2
1,8344 kr - 3,3581 kr 3585 I lager
19.0 mm
M8
2
1,2219 kr - 1,5829 kr 7710 I lager
9.0 mm
M6
2
1,2633 kr - 1,7456 kr 4746 I lager
9.0 mm
M8
1
2,293 kr - 4,1718 kr 151 I lager
22.0 mm
M10
2
2,293 kr - 4,1718 kr 1870 I lager
22.0 mm
M10
2
6,4944 kr - 12,7522 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
M20
2
  • av 6
Mutterkåpa med bricka M6 10.0 mm 10 mm LDPE - PIR Svart

10056776

Prisintervall
1,7604 kr - 1,361 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mutterstorlek
    M6
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
Täckhatt för mutter M14 22.0 mm 22 mm LDPE - PIR Grå

10056554

Prisintervall
8,7727 kr - 5,3849 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Mutterstorlek
    M14
  • Typ
    1
  • Färg
    Grå
Täckhatt för mutter M20 30.0 mm 30 mm LDPE - PIR Grå

10056677

Prisintervall
13,3439 kr - 6,8199 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Mutterstorlek
    M20
  • Typ
    1
  • Färg
    Grå
Mutterkåpa med bricka M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Vit

10056790

Prisintervall
2,4705 kr - 1,3654 kr

Lagernivåer
7373 I lager
Egenskaper
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mutterstorlek
    M8
  • Typ
    2
  • Färg
    Vit
Mutterkåpa med bricka M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Grå

10056844

Prisintervall
3,7428 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
153 I lager
Egenskaper
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mutterstorlek
    M10
  • Typ
    2
  • Färg
    Grå
Mutterkåpa med bricka M16 24.0 mm 24 mm LDPE - PIR Grå

10056967

Prisintervall
7,5892 kr - 4,6748 kr

Lagernivåer
2360 I lager
Egenskaper
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Mutterstorlek
    M16
  • Typ
    2
  • Färg
    Grå
Mutterkåpa med bricka M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Vit

10056851

Prisintervall
3,7428 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
34656 I lager
Egenskaper
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mutterstorlek
    M10
  • Typ
    2
  • Färg
    Vit
Mutterkåpa med bricka M12 19.0 mm 19 mm LDPE - PIR Vit

10056943

Prisintervall
8,033 kr - 4,9411 kr

Lagernivåer
972 I lager
Egenskaper
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Mutterstorlek
    M12
  • Typ
    2
  • Färg
    Vit
Mutterkåpa med bricka M16 24.0 mm 24 mm LDPE - PIR Vit

10057001

Prisintervall
12,5747 kr - 6,4205 kr

Lagernivåer
1150 I lager
Egenskaper
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Mutterstorlek
    M16
  • Typ
    2
  • Färg
    Vit
Mutterkåpa med bricka M16 24.0 mm 24 mm LDPE - PIR Svart

10056981

Prisintervall
7,5892 kr - 4,6748 kr

Lagernivåer
1832 I lager
Egenskaper
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Mutterstorlek
    M16
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
Mutterkåpa med bricka M20 30.0 mm 30 mm LDPE - PIR Svart

10057070

Prisintervall
12,0865 kr - 6,169 kr

Lagernivåer
3633 I lager
Egenskaper
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Mutterstorlek
    M20
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
Mutterkåpa med bricka M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Svart

10056837

Prisintervall
3,3581 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
16244 I lager
Egenskaper
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mutterstorlek
    M8
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
Mutterkåpa med bricka M12 19.0 mm 19 mm LDPE - PIR Svart

10056929

Prisintervall
5,7991 kr - 3,5652 kr

Lagernivåer
1441 I lager
Egenskaper
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Mutterstorlek
    M12
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
Mutterkåpa med bricka M12 19.0 mm 19 mm LDPE - PIR Grå

10056936

Prisintervall
8,033 kr - 4,9411 kr

Lagernivåer
23400 I lager
Egenskaper
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Mutterstorlek
    M12
  • Typ
    2
  • Färg
    Grå
Mutterkåpa med bricka M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Grå

10056813

Prisintervall
3,3581 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
3585 I lager
Egenskaper
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mutterstorlek
    M8
  • Typ
    2
  • Färg
    Grå
Mutterkåpa med bricka M6 10.0 mm 10 mm LDPE - PIR Grå

10056721

Prisintervall
1,5829 kr - 1,2219 kr

Lagernivåer
7710 I lager
Egenskaper
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mutterstorlek
    M6
  • Typ
    2
  • Färg
    Grå
Täckhatt för mutter M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Grå

10056370

Prisintervall
1,7456 kr - 1,2633 kr

Lagernivåer
4746 I lager
Egenskaper
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mutterstorlek
    M8
  • Typ
    1
  • Färg
    Grå
Mutterkåpa med bricka M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Vit

10056882

Prisintervall
4,1718 kr - 2,293 kr

Lagernivåer
151 I lager
Egenskaper
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mutterstorlek
    M10
  • Typ
    2
  • Färg
    Vit
Mutterkåpa med bricka M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Svart

10056899

Prisintervall
4,1718 kr - 2,293 kr

Lagernivåer
1870 I lager
Egenskaper
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mutterstorlek
    M10
  • Typ
    2
  • Färg
    Svart
Mutterkåpa med bricka M20 30.0 mm 30 mm LDPE - PIR Vit

10057094

Prisintervall
12,7522 kr - 6,4944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Mutterstorlek
    M20
  • Typ
    2
  • Färg
    Vit