Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on mutterlock används för att täcka skruvar, muttrar, brickor och bultar. Den har en snäppdesign och skyddar mot skador och långvarig exponering för väder och vind. Fyra olika varianter finns tillgängliga, beroende på användning och storlek.Mutterhattar som enkelt och bekvämt snäpps på är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.Förbättra finishen.Skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön. Material: LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1113, SR1812
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | d | Mutterstorlek | h1 | h2 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4972 kr - 7,3525 kr | 1164 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 4,9263 kr - 7,9886 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 5,9027 kr - 13,0037 kr | 2000 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 7,2933 kr - 14,3203 kr | 3460 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| 1,361 kr - 1,7604 kr | 2000 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 1,8344 kr - 3,3581 kr | 16244 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 5,3849 kr - 8,7727 kr | 8195 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 5,0594 kr - 11,1692 kr | 9700 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 6,8199 kr - 13,3439 kr | 7650 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 2,0415 kr - 3,7428 kr | 153 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 4,9263 kr - 7,9886 kr | 3599 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 6,8199 kr - 13,3439 kr | 1250 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 1,8344 kr - 2,5593 kr | 21750 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 5,3849 kr - 8,7727 kr | 1200 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 1,9971 kr - 3,6392 kr | 5800 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 1,8344 kr - 3,3581 kr | 3585 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 1,2219 kr - 1,5829 kr | 7710 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 2,293 kr - 4,1718 kr | 2370 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 4,6748 kr - 7,5892 kr | 1832 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 6,169 kr - 12,0865 kr | 3633 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2