Kompressionslåset med fast låsområde är IP65-klassat och tillverkat av svart pulverlackerad pressgjuten zink. Det har 6 mm kompression. När nyckeln vrids 90 grader vrids regeln till låst läge. När nyckeln vrids 180 grader vrids regeln till det fasta läget. Regeln ger god kompression och god ljudisolering och har olika alternativ för utformning av huvud och grepp
Serienummer: SR5551
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Monteringshålets bredd | Maximal kompression | Totallängd | Inriktning vid montering | Hylsans höjd | Regelmaterial | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,1833 kr - 96,1833 kr | 19 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
||
| 47,0799 kr - 52,311 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 55,3729 kr - 61,5254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 69,2161 kr - 76,9069 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
||
| 96,1833 kr - 96,1833 kr | 1000 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
||
| 47,0799 kr - 52,311 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 36,7969 kr - 57,2397 kr | 12 I lager |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 141,3307 kr - 197,8629 kr | 73 I lager |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 69,2161 kr - 76,9069 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Skårad nyckel
|
||
| 45,4877 kr - 70,7587 kr | 55 I lager |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 69,2161 kr - 76,9069 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Skårad nyckel
|
||
| 69,2161 kr - 76,9069 kr | 44 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Högermontage
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stål
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| 55,3729 kr - 61,5254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Högermontage
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stål
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 55,3729 kr - 61,5254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Högermontage
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stål
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
||
| 133,8675 kr - 244,9477 kr | 68 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Högermontage
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stål
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| 408,6892 kr - 635,7387 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 326,9513 kr - 508,591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 408,6892 kr - 635,7387 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 69,2161 kr - 107,6696 kr | 48 I lager |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta