20076535
5403401530001E
| Antal | Enhetspris |
|---|
| Regelmaterial | Rostfritt stål |
|---|---|
| Nyckeltyp | Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm |
| Inriktning vid montering | Högermontage |
| Maximal kompression | 4.0 mm |
| Maximal kompression | 0.157 in |
| Huvudets höjd | 0.236 in |
| Huvudets höjd | 6.0 mm |
| Hylsans höjd | 22.0 mm |
| Hylsans höjd | 0.866 in |
| Totallängd | 1.772 in |
| Totallängd | 45.0 mm |
| Monteringshålets bredd | 19.2 mm |
| Monteringshålets bredd | 0.756 in |
| Monteringshålets längd | 22.0 mm |
| Monteringshålets längd | 0.866 in |
| Commodity Code | 8301409000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta