Meny Sök

Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 32.0 mm Zamak

Kompressionslås med fast låsområde har många användningsområden med sin låga runda profil. Idealiska för att hålla dörrar/luckor och paneler stängda och eliminerar ljud från vibrationer och rörelser i panelen. Den extra kompressionen medger säker stängning där IP65/NEMA-prestanda krävs. Manövreras med nyckel. Arbetstemperatur från -50 till +80 °C. Av pressgjuten zinklegering med svart pulverlackerad finish.
Essentra artikelnummer:

20049867

Tillverkarens artikelnummer:

0401123730001E

50 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 79,2141 kr
5 + 71,2927 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

79,21 kr

1 x 79,2141 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Svart pulverlackering
Regelmaterial Stål
Höljets material Zamak
Nyckeltyp Trekantsnyckel, 7,0 mm
Inriktning vid montering Högermontage
Maximal kompression 6.0 mm
Huvuddiameter 30.0 mm
Huvudets höjd 6.0 mm
Regellängd 45.0 mm
Hylsans höjd 32.0 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm
Monteringshålets längd 22.2 mm
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss