Meny Sök

Fast regelspärr med kompression

I lager

Kompressionslåset med fast låsområde är IP65-klassat och tillverkat av svart pulverlackerad pressgjuten zink. Det har 6 mm kompression. När nyckeln vrids 90 grader vrids regeln till låst läge. När nyckeln vrids 180 grader vrids regeln till det fasta läget. Regeln ger god kompression och god ljudisolering och har olika alternativ för utformning av huvud och grepp

Serienummer: SR5551

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
134 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringshålets bredd Maximal kompression Totallängd Inriktning vid montering Hylsans höjd Regelmaterial Nyckeltyp Köp
96,1833 kr - 96,1833 kr 19 I lager
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
47,0799 kr - 52,311 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Trekantsnyckel, 7,0 mm
96,1833 kr - 96,1833 kr 1000 I lager
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
47,0799 kr - 52,311 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Trekantsnyckel, 7,0 mm
69,2161 kr - 76,9069 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
55,3729 kr - 61,5254 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Trekantsnyckel, 7,0 mm
396,9512 kr - 617,4796 kr Fråga angående leveranstidhär
408,6892 kr - 635,7387 kr Fråga angående leveranstidhär
408,6892 kr - 635,7387 kr Fråga angående leveranstidhär
408,6892 kr - 635,7387 kr Fråga angående leveranstidhär
408,6892 kr - 635,7387 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
Vänsterhänt
32.0 mm
Rostfritt stål
Triangelnyckel
326,9513 kr - 508,591 kr Fråga angående leveranstidhär
408,6892 kr - 635,7387 kr Fråga angående leveranstidhär
408,6892 kr - 635,7387 kr Fråga angående leveranstidhär
408,6892 kr - 635,7387 kr Fråga angående leveranstidhär
496,189 kr - 771,8495 kr Fråga angående leveranstidhär
408,6892 kr - 635,7387 kr Fråga angående leveranstidhär
396,9512 kr - 617,4796 kr 4 I lager
141,3307 kr - 197,8629 kr 5 I lager
32.0 mm
496,189 kr - 771,8495 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 7
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 42.0 mm Zamak

10117538

Prisintervall
96,1833 kr - 96,1833 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 38.0 mm Zamak

10117552

Prisintervall
52,311 kr - 47,0799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 50.0 mm Zamak

10117545

Prisintervall
96,1833 kr - 96,1833 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 42.0 mm Zamak

10117569

Prisintervall
52,311 kr - 47,0799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 32.0 mm Zamak

10117521

Prisintervall
76,9069 kr - 69,2161 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 50.0 mm Zamak

10117576

Prisintervall
61,5254 kr - 55,3729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20052874

Prisintervall
617,4796 kr - 396,9512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20053055

Prisintervall
635,7387 kr - 408,6892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20052799

Prisintervall
635,7387 kr - 408,6892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20052997

Prisintervall
635,7387 kr - 408,6892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kompressionslås Triangelnyckel 24.0 mm Rostfritt stål

20052812

Prisintervall
635,7387 kr - 408,6892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Triangelnyckel
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20053048

Prisintervall
508,591 kr - 326,9513 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20052973

Prisintervall
635,7387 kr - 408,6892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20053321

Prisintervall
635,7387 kr - 408,6892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20052850

Prisintervall
635,7387 kr - 408,6892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20052829

Prisintervall
771,8495 kr - 496,189 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20052881

Prisintervall
635,7387 kr - 408,6892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20052966

Prisintervall
617,4796 kr - 396,9512 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kompressionslås Pressgjuten zink

20081171

Prisintervall
197,8629 kr - 141,3307 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20053291

Prisintervall
771,8495 kr - 496,189 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890