Kompressionslåset med fast låsområde är IP65-klassat och tillverkat av svart pulverlackerad pressgjuten zink. Det har 6 mm kompression. När nyckeln vrids 90 grader vrids regeln till låst läge. När nyckeln vrids 180 grader vrids regeln till det fasta läget. Regeln ger god kompression och god ljudisolering och har olika alternativ för utformning av huvud och grepp
Serienummer: SR5551
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Monteringshålets bredd | Maximal kompression | Totallängd | Inriktning vid montering | Hylsans höjd | Regelmaterial | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,1833 kr - 96,1833 kr | 19 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
||
| 55,3729 kr - 61,5254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 47,0799 kr - 52,311 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 69,2161 kr - 76,9069 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
||
| 96,1833 kr - 96,1833 kr | 1000 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
||
| 47,0799 kr - 52,311 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|||
| 222,9454 kr - 247,7171 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Högermontage
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|||
| 222,9454 kr - 247,7171 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|||
| 222,9454 kr - 247,7171 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Järnvägsnyckel
|
|||
| 222,9454 kr - 247,7171 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Järnvägsnyckel
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta