Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kompressionslåset med fast låsområde är IP65-klassat och tillverkat av svart pulverlackerad pressgjuten zink. Det har 6 mm kompression. När nyckeln vrids 90 grader vrids regeln till låst läge. När nyckeln vrids 180 grader vrids regeln till det fasta läget. Regeln ger god kompression och god ljudisolering och har olika alternativ för utformning av huvud och grepp
Serienummer: SR5551
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Monteringshålets bredd | Maximal kompression | Totallängd | Inriktning vid montering | Hylsans höjd | Regelmaterial | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,3729 kr - 61,5254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Högermontage
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stål
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
||
| 55,3729 kr - 86,1356 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 69,2161 kr - 76,9069 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Högermontage
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stål
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
||
| 55,3729 kr - 61,5254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Högermontage
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stål
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 141,3307 kr - 197,8629 kr | 648 I lager |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 133,8675 kr - 244,9477 kr | 46 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Högermontage
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stål
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
||
| 133,8675 kr - 244,9477 kr | 10 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Högermontage
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stål
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 133,8675 kr - 244,9477 kr | 20 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Högermontage
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stål
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| 45,4877 kr - 70,7587 kr | 72 I lager |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 141,3307 kr - 197,8629 kr | 1 I lager |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 69,2161 kr - 76,9069 kr | 50 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Högermontage
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stål
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 55,3729 kr - 61,5254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Högermontage
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stål
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 55,3729 kr - 86,1356 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 48,7651 kr - 75,8569 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 408,6892 kr - 635,7387 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 496,189 kr - 771,8495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 141,3307 kr - 197,8629 kr | 5 I lager |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 141,3307 kr - 197,8629 kr | 72 I lager |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 496,189 kr - 771,8495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 36,7969 kr - 57,2397 kr | 12 I lager |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta