Meny Sök

Kompressionslås Pressgjuten zink

Kompressionslås med fast låsområde har många användningsområden med sin låga runda profil. Idealiska för att hålla dörrar/luckor och paneler stängda och eliminerar ljud från vibrationer och rörelser i panelen. Den extra kompressionen medger säker stängning där IP65/NEMA-prestanda krävs. Arbetstemperatur från -50 till +80 °C. Av pressgjuten zinklegering med svart pulverlackerad finish.
Essentra artikelnummer:

20119447

Tillverkarens artikelnummer:

0401121331E

12 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 57,2397 kr
50 - 249 40,8855 kr
250 + 36,7969 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

57,24 kr

1 x 57,2397 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 30.0 mm
Huvudets höjd 6.0 mm
Regellängd 45.0 mm
Hylsans höjd 32.0 mm
Commodity Code 8301300000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss