Meny Sök

Fast regelspärr med kompression

I lager

Kompressionslåset med fast låsområde är IP65-klassat och tillverkat av svart pulverlackerad pressgjuten zink. Det har 6 mm kompression. När nyckeln vrids 90 grader vrids regeln till låst läge. När nyckeln vrids 180 grader vrids regeln till det fasta läget. Regeln ger god kompression och god ljudisolering och har olika alternativ för utformning av huvud och grepp

Serienummer: SR5551

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
134 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringshålets bredd Maximal kompression Totallängd Inriktning vid montering Hylsans höjd Regelmaterial Nyckeltyp Köp
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Högermontage
22.0 mm
Rostfritt stål
Järnvägsnyckel
Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Högermontage
22.0 mm
Rostfritt stål
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Järnvägsnyckel
229,6338 kr - 255,1486 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Trekantsnyckel 8,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Högermontage
22.0 mm
Rostfritt stål
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Järnvägsnyckel
Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Högermontage
22.0 mm
Rostfritt stål
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Högermontage
22.0 mm
Rostfritt stål
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Högermontage
22.0 mm
Rostfritt stål
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
229,6338 kr - 255,1486 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Trekantsnyckel 8,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Högermontage
22.0 mm
Rostfritt stål
Trekantsnyckel 8,0 mm
46,8524 kr - 72,8815 kr 72 I lager
32.0 mm
137,8836 kr - 252,2962 kr 20 I lager
20.2 mm
6.0 mm
Högermontage
32.0 mm
Stål
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
137,8836 kr - 252,2962 kr 46 I lager
20.2 mm
6.0 mm
Högermontage
32.0 mm
Stål
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
71,2927 kr - 79,2141 kr 50 I lager
20.2 mm
6.0 mm
Högermontage
32.0 mm
Stål
Trekantsnyckel, 7,0 mm
59,0304 kr - 91,8252 kr 49 I lager
32.0 mm
71,2927 kr - 79,2141 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
Högermontage
32.0 mm
Stål
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
71,2927 kr - 79,2141 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
Högermontage
32.0 mm
Stål
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
71,2927 kr - 79,2141 kr 44 I lager
20.2 mm
6.0 mm
Högermontage
32.0 mm
Stål
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • av 7
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076900


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Järnvägsnyckel
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076658


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076481


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Järnvägsnyckel
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076313

Prisintervall
255,1486 kr - 229,6338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076696


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076443


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Järnvägsnyckel
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076191


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076665


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076535


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076573


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076337

Prisintervall
255,1486 kr - 229,6338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076849


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Kompressionslås Pressgjuten zink

20081164

Prisintervall
72,8815 kr - 46,8524 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås 8,0 mm kvadrat 20.0 mm Stål

20049898

Prisintervall
252,2962 kr - 137,8836 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 20.0 mm Zamak

20049799

Prisintervall
252,2962 kr - 137,8836 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 32.0 mm Zamak

20049867

Prisintervall
79,2141 kr - 71,2927 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Pressgjuten zink

20081669

Prisintervall
91,8252 kr - 59,0304 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 26.0 mm Zamak

20049805

Prisintervall
79,2141 kr - 71,2927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 44.0 mm Zamak

20049935

Prisintervall
79,2141 kr - 71,2927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 38.0 mm Zamak

20049928

Prisintervall
79,2141 kr - 71,2927 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Inriktning vid montering
    Högermontage