Meny Sök

Fast regelspärr med kompression

I lager

Kompressionslåset med fast låsområde är IP65-klassat och tillverkat av svart pulverlackerad pressgjuten zink. Det har 6 mm kompression. När nyckeln vrids 90 grader vrids regeln till låst läge. När nyckeln vrids 180 grader vrids regeln till det fasta läget. Regeln ger god kompression och god ljudisolering och har olika alternativ för utformning av huvud och grepp

Serienummer: SR5551

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
134 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringshålets bredd Maximal kompression Totallängd Inriktning vid montering Hylsans höjd Regelmaterial Nyckeltyp Köp
99,0688 kr - 99,0688 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Skårad nyckel
145,5706 kr - 203,7989 kr 9 I lager
32.0 mm
145,5706 kr - 203,7989 kr 78 I lager
32.0 mm
71,2927 kr - 79,2141 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Skårad nyckel
145,5706 kr - 203,7989 kr 73 I lager
32.0 mm
37,9009 kr - 58,957 kr 12 I lager
32.0 mm
46,8524 kr - 72,8815 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
57,0341 kr - 63,3712 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Trekantsnyckel, 7,0 mm
71,2927 kr - 79,2141 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
99,0688 kr - 99,0688 kr 1000 I lager
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
48,4923 kr - 53,8804 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Trekantsnyckel, 7,0 mm
99,0688 kr - 99,0688 kr 19 I lager
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
48,4923 kr - 53,8804 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
Trekantsnyckel, 7,0 mm
46,8524 kr - 72,8815 kr 55 I lager
32.0 mm
  • av 7
Kompressionslås Skårad nyckel 38.0 mm Zamak

20081577

Prisintervall
99,0688 kr - 99,0688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Skårad nyckel
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås Pressgjuten zink

20119454

Prisintervall
203,7989 kr - 145,5706 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompressionslås Pressgjuten zink

20119478

Prisintervall
203,7989 kr - 145,5706 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompressionslås Skårad nyckel 42.0 mm Zamak

20081560

Prisintervall
79,2141 kr - 71,2927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Skårad nyckel
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås Pressgjuten zink

20119461

Prisintervall
203,7989 kr - 145,5706 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompressionslås Pressgjuten zink

20119447

Prisintervall
58,957 kr - 37,9009 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompressionslås Pressgjuten zink

20119492

Prisintervall
72,8815 kr - 46,8524 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 50.0 mm Zamak

10117576

Prisintervall
63,3712 kr - 57,0341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 32.0 mm Zamak

10117521

Prisintervall
79,2141 kr - 71,2927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 50.0 mm Zamak

10117545

Prisintervall
99,0688 kr - 99,0688 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 38.0 mm Zamak

10117552

Prisintervall
53,8804 kr - 48,4923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 42.0 mm Zamak

10117538

Prisintervall
99,0688 kr - 99,0688 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 42.0 mm Zamak

10117569

Prisintervall
53,8804 kr - 48,4923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    6.0 mm
Kompressionslås Pressgjuten zink

20119485

Prisintervall
72,8815 kr - 46,8524 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000