10117521
0401111330E
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 76,9069 kr |
| 5 + | 69,2161 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Slutför | Svart pulverlackering |
|---|---|
| Regelmaterial | Kromad pressgjuten zinklegering |
| Nyckeltyp | Nyckel för 3,0 mm dubbelbits |
| Inriktning vid montering | Vänsterhänt |
| Maximal kompression | 0.236 in |
| Maximal kompression | 6.0 mm |
| Huvudets höjd | 6.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.236 in |
| Hylsans höjd | 0.866 in |
| Hylsans höjd | 22.0 mm |
| Totallängd | 45.0 mm |
| Totallängd | 1.772 in |
| Monteringshålets bredd | 20.2 mm |
| Monteringshålets bredd | 0.795 in |
| Monteringshålets längd | 22.0 mm |
| Monteringshålets längd | 0.866 in |
| Commodity Code | 8301409000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta