10005224
DLSP-3-3M-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,7509 kr |
| 5000 + | 1,5758 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Låsande pilhuvud |
| Fäste med hål typ B | Låsande pilhuvud |
| Kroppens diameter | 6.0 mm |
| Kroppens diameter | 0.236 in |
| Håldiameter A | 0.157 in |
| Håldiameter A | 4.0 mm |
| Håldiameter B | 4.8 mm |
| Håldiameter B | 0.189 in |
| Låshuvudshöjd B | 0.146 in |
| Låshuvudshöjd B | 3.7 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.063 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.6 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 1.6 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.063 in |
| Längd på distans | 0.118 in |
| Längd på distans | 3.0 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta