Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | Material | h1 | D | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|||
| 1,7278 kr - 1,9144 kr | 2174 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 3,2102 kr - 3,3581 kr | 2996 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,2103 kr - 0,233 kr | 73877 I lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,1126 kr - 0,1248 kr | 29000 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,4731 kr - 0,5242 kr | 3238 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,9765 kr - 1,082 kr | 2428 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 30 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
|||
| 3,654 kr - 3,654 kr | 8877 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 2,2787 kr - 2,5249 kr | 8920 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Blå
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 7,1474 kr - 7,4467 kr | 32248 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,3802 kr - 0,3802 kr | 20996 I lager |
0.055 in
1.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 0,5651 kr - 0,5651 kr | 18828 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1141 kr - 0,1264 kr | 1898 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 0,5386 kr - 0,5968 kr | 20407 I lager |
0.358 in
9.1 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,5421 kr - 0,6006 kr | 6500 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Grön
|
Silikon
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 5,7558 kr - 6,3776 kr | 1550 I lager |
|
Svart
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm