Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
0,1786 kr - 0,1979 kr 18924 I lager
2.1 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
2.7 mm
0,2188 kr - 0,2424 kr 12479 I lager
2.2 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
3.6 mm
0,3807 kr - 0,4219 kr Fråga angående leveranstidhär
2.8 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
0,1466 kr - 0,1625 kr 17396 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
3.2 mm
0,1836 kr - 0,2034 kr 13840 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
0,7973 kr - 0,8834 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Naturfärgad
Silikongummi
19.2 mm
8.5 mm
1
0,9821 kr - 1,0882 kr 300 I lager
4.9 mm
Naturfärgad
Silikon
22.4 mm
8.9 mm
0,10 kr - 0,1108 kr 41000 I lager
1.2 mm
Naturfärgad
Silikon
15.5 mm
1.9 mm
0,2255 kr - 0,2499 kr 20418 I lager
2.4 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
3.3 mm
0,1962 kr - 0,2174 kr 14173 I lager
2.1 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
3.0 mm
0,1672 kr - 0,1852 kr 14000 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
2.8 mm
1,2262 kr - 1,3586 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
10.2 mm
0,4356 kr - 0,4826 kr 275 I lager
2.4 mm
Naturfärgad
Silikon
16.5 mm
3.3 mm
1
0,32 kr - 0,3546 kr 17110 I lager
2.1 mm
Naturfärgad
Silikon
31.8 mm
4.0 mm
0,9915 kr - 1,0986 kr Fråga angående leveranstidhär
3.9 mm
Naturfärgad
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
1,3444 kr - 1,4896 kr 1449 I lager
4.9 mm
Naturfärgad
Silikon
25.6 mm
10.4 mm
1,1646 kr - 1,2904 kr 2280 I lager
3.9 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
9.8 mm
0,1766 kr - 0,1956 kr 1000 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Silikon
16.1 mm
3.9 mm
0,4749 kr - 0,5262 kr 1331 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
5.7 mm
0,7826 kr - 0,8672 kr 46219 I lager
4.0 mm
Naturfärgad
Silikon
13.3 mm
10.5 mm
  • av 7
Dragplugg för maskering 2.7 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249710

Prisintervall
0,1979 kr - 0,1786 kr

Lagernivåer
18924 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.6 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10249765

Prisintervall
0,2424 kr - 0,2188 kr

Lagernivåer
12479 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 5.0 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249802

Prisintervall
0,4219 kr - 0,3807 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.2 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10249741

Prisintervall
0,1625 kr - 0,1466 kr

Lagernivåer
17396 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 4.0 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10249789

Prisintervall
0,2034 kr - 0,1836 kr

Lagernivåer
13840 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 8.5 mm 19.2 mm Naturfärgad Silikongummi

10457962

Prisintervall
0,8834 kr - 0,7973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikongummi
Dragplugg för maskering 8.9 mm 22.4 mm Naturfärgad Silikon

10241677

Prisintervall
1,0882 kr - 0,9821 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 1.9 mm 15.5 mm Naturfärgad Silikon

10241714

Prisintervall
0,1108 kr - 0,10 kr

Lagernivåer
41000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.3 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249758

Prisintervall
0,2499 kr - 0,2255 kr

Lagernivåer
20418 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.0 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249734

Prisintervall
0,2174 kr - 0,1962 kr

Lagernivåer
14173 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 2.8 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249727

Prisintervall
0,1852 kr - 0,1672 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 10.2 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10241684

Prisintervall
1,3586 kr - 1,2262 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.3 mm 17.8 mm Naturfärgad Silikon

10642771

Prisintervall
0,4826 kr - 0,4356 kr

Lagernivåer
275 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 4.0 mm 31.8 mm Naturfärgad Silikon

10249796

Prisintervall
0,3546 kr - 0,32 kr

Lagernivåer
17110 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 7.9 mm 31.8 mm Naturfärgad Silikon

10249833

Prisintervall
1,0986 kr - 0,9915 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 10.4 mm 25.6 mm Naturfärgad Silikon

10249864

Prisintervall
1,4896 kr - 1,3444 kr

Lagernivåer
1449 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 9.8 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249857

Prisintervall
1,2904 kr - 1,1646 kr

Lagernivåer
2280 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.9 mm 16.1 mm Naturfärgad Silikon

10249772

Prisintervall
0,1956 kr - 0,1766 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 5.7 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249819

Prisintervall
0,5262 kr - 0,4749 kr

Lagernivåer
1331 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 10.5 mm 13.3 mm Naturfärgad Silikon

10249871

Prisintervall
0,8672 kr - 0,7826 kr

Lagernivåer
46219 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad