Meny Sök

Dragplugg för maskering 8.9 mm 22.4 mm Naturfärgad Silikon

Denna dragplugg av naturfärgad silikon klarar arbetstemperaturer på upp till 250 °C. Perfekt för att maskera gängade och släta genomgående hål med ytterdiameter 8,9 mm. Dragfliken gör den lätt att dra ut från snäva hål.
Essentra artikelnummer:

10241677

Tillverkarens artikelnummer:

39721

300 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 599 1,0882 kr
600 - 1999 1,0338 kr
2000 + 0,9821 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

217,64 kr

200 x 1,0882 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 4.9 mm
h1 22.4 mm
D 8.9 mm
Material Silikon
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss