Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | Material | h1 | D | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1766 kr - 0,1956 kr | 1000 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,9102 kr - 1,0086 kr | 17283 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,5966 kr - 0,6611 kr | 15172 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 2,2391 kr - 2,481 kr | 4341 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,1672 kr - 0,1852 kr | 16000 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,4749 kr - 0,5262 kr | 4331 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,2188 kr - 0,2424 kr | 12479 I lager |
0.087 in
2.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,3807 kr - 0,4219 kr | 294 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 4,7569 kr - 5,2708 kr | 3369 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,7973 kr - 0,8834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 2,098 kr - 2,3247 kr | 2048 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 5,7451 kr - 5,7451 kr | 95 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 0,0976 kr - 0,1082 kr | 1132 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 1,3055 kr - 1,3055 kr | 4989 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 2,2262 kr - 2,2262 kr | 2729 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,2255 kr - 0,2499 kr | 22418 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,32 kr - 0,3546 kr | 17110 I lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1466 kr - 0,1625 kr | 17396 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,1836 kr - 0,2034 kr | 14840 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,9915 kr - 1,0986 kr | 1820 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta