Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
0,4356 kr - 0,4826 kr 275 I lager
2.4 mm
Naturfärgad
Silikon
16.5 mm
3.3 mm
1
0,205 kr - 0,2272 kr 5686 I lager
2.4 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
4.1 mm
1,2262 kr - 1,3586 kr 347 I lager
4.0 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
10.2 mm
0,2646 kr - 0,2931 kr 14394 I lager
2.8 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
5.0 mm
0,2188 kr - 0,2424 kr 12479 I lager
2.2 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
3.6 mm
0,1466 kr - 0,1625 kr 18396 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
3.2 mm
0,1836 kr - 0,2034 kr 14840 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
0,9821 kr - 1,0882 kr 1364 I lager
4.9 mm
Naturfärgad
Silikon
22.4 mm
8.9 mm
0,1766 kr - 0,1956 kr 2000 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Silikon
16.1 mm
3.9 mm
1,9246 kr - 2,14 kr 7961 I lager
2.0 mm
Svart
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,4749 kr - 0,5262 kr 4831 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
5.7 mm
0,3045 kr - 0,3045 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
Svart
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,5113 kr - 0,5113 kr 25000 I lager
2.1 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
1,8266 kr - 2,024 kr 2950 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
11.9 mm
0,1786 kr - 0,1979 kr 18924 I lager
2.1 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
2.7 mm
0,9102 kr - 1,0086 kr 17283 I lager
3.9 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
8.5 mm
2,0059 kr - 2,2226 kr 5189 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
12.6 mm
0,10 kr - 0,1108 kr 41000 I lager
1.2 mm
Naturfärgad
Silikon
15.5 mm
1.9 mm
3750 I lager
4.0 mm
Svart
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
0,9765 kr - 1,082 kr 2928 I lager
6.0 mm
Naturfärgad
Silikon
23.5 mm
8.2 mm
  • av 7
Dragplugg för maskering 3.3 mm 17.8 mm Naturfärgad Silikon

10642771

Prisintervall
0,4826 kr - 0,4356 kr

Lagernivåer
275 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 4.1 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10241646

Prisintervall
0,2272 kr - 0,205 kr

Lagernivåer
5686 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 10.2 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10241684

Prisintervall
1,3586 kr - 1,2262 kr

Lagernivåer
347 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 5.0 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10373552

Prisintervall
0,2931 kr - 0,2646 kr

Lagernivåer
14394 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.6 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10249765

Prisintervall
0,2424 kr - 0,2188 kr

Lagernivåer
12479 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.2 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10249741

Prisintervall
0,1625 kr - 0,1466 kr

Lagernivåer
18396 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 4.0 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10249789

Prisintervall
0,2034 kr - 0,1836 kr

Lagernivåer
14840 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 8.9 mm 22.4 mm Naturfärgad Silikon

10241677

Prisintervall
1,0882 kr - 0,9821 kr

Lagernivåer
1364 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.9 mm 16.1 mm Naturfärgad Silikon

10249772

Prisintervall
0,1956 kr - 0,1766 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.5 mm 15.8 mm Svart EPDM

10377697

Prisintervall
2,14 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
7961 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 5.7 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249819

Prisintervall
0,5262 kr - 0,4749 kr

Lagernivåer
4831 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 1.6 mm 9.5 mm Svart EPDM

10377604

Prisintervall
0,3045 kr - 0,3045 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 2.7 mm 25.4 mm Svart EPDM

10377642

Prisintervall
0,5113 kr - 0,5113 kr

Lagernivåer
25000 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 11.9 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10241691

Prisintervall
2,024 kr - 1,8266 kr

Lagernivåer
2950 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 2.7 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249710

Prisintervall
0,1979 kr - 0,1786 kr

Lagernivåer
18924 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 8.5 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249840

Prisintervall
1,0086 kr - 0,9102 kr

Lagernivåer
17283 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 12.6 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249901

Prisintervall
2,2226 kr - 2,0059 kr

Lagernivåer
5189 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 1.9 mm 15.5 mm Naturfärgad Silikon

10241714

Prisintervall
0,1108 kr - 0,10 kr

Lagernivåer
41000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 10.5 mm 18.3 mm Svart EPDM

10350744


Lagernivåer
3750 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 19.2 mm 19.2 mm Naturfärgad Silikon

10350713

Prisintervall
1,082 kr - 0,9765 kr

Lagernivåer
2928 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad