Meny Sök

Draghandtag - Rörformiga bygelhandtag

I lager

Våra rörformiga bygelhandtag används för att dra tunga dörrar eller lyfta stora skåpluckor. Finns med rak eller vinklad profil, utmärkt för dubbeldörrar. Kan monteras framifrån eller bakifrån. Ett urval olika material och ytbeläggningar finns för att passa olika miljöer och ser tilltalande ut.

Serienummer: SR5534

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd mellan monteringshål Handtagsmaterial Typ av montage Köp
Fråga angående leveranstidhär
M6
128.0 mm
Aluminium
Threaded Female
Fråga angående leveranstidhär
M10
300.0 mm
Stål
Threaded Female
277,9218 kr - 308,802 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
350.0 mm
Stål
Threaded Female
Fråga angående leveranstidhär
M8
250.0 mm
Stål
Threaded Female
168,557 kr - 187,2856 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
300.0 mm
Aluminium
Threaded Female
Fråga angående leveranstidhär
M8
350.0 mm
Rostfritt stål
Threaded Female
185,6842 kr - 206,3159 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
350.0 mm
Aluminium
Threaded Female
Fråga angående leveranstidhär
M5
200.0 mm
Stål
Threaded Female
Fråga angående leveranstidhär
M8
350.0 mm
Rostfritt stål
Threaded Female
Fråga angående leveranstidhär
M10
100.0 mm
Stål
Threaded Female
Fråga angående leveranstidhär
M10
400.0 mm
Stål
Threaded Female
Fråga angående leveranstidhär
M10
250.0 mm
Stål
Threaded Female
Fråga angående leveranstidhär
M10
80.0 mm
Stål
Threaded Female
Fråga angående leveranstidhär
M10
100.0 mm
Rostfritt stål
Threaded Female
Fråga angående leveranstidhär
M10
80.0 mm
Rostfritt stål
Threaded Female
Fråga angående leveranstidhär
M10
500.0 mm
Stål
Threaded Female
335,4069 kr - 371,4239 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Aluminium
Montering på baksidan
402,758 kr - 498,7429 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Aluminium
Montering på baksidan
391,9334 kr - 434,0461 kr 14 I lager
M8
Aluminium
Montering på baksidan
500,3464 kr - 1 416,711 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Aluminium
Fästs med skruv
  • av 4
U-Handtag M6 128.0 mm Aluminium

20079543


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Avstånd mellan monteringshål
    128.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 300.0 mm M10 Stål Krom

20068585


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd mellan monteringshål
    300.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Slutför
    Krompläterad
U-Handtag 350.0 mm M8 Stål Naturfärgad

20074487

Prisintervall
308,802 kr - 277,9218 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    350.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 250.0 mm M8 Stål Naturfärgad

20074425


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    250.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
  • Commodity Code
    8302420090
Draghandtag av metall i ett stycke M8

20075774

Prisintervall
187,2856 kr - 168,557 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    300.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
U-Handtag 350.0 mm M8 Rostfritt stål Naturfärgad

20074470


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    350.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
  • Commodity Code
    7326909890
Draghandtag av metall i ett stycke M8

20075781

Prisintervall
206,3159 kr - 185,6842 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    350.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
U-Handtag M5 200.0 mm Stål

20078355


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Avstånd mellan monteringshål
    200.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 350.0 mm M8 Rostfritt stål Naturfärgad

20074456


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    350.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
  • Commodity Code
    7326909890
U-Handtag 100.0 mm M10 Stål Naturfärgad

20068561


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd mellan monteringshål
    100.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 400.0 mm M10 Stål Krom

20068592


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd mellan monteringshål
    400.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Slutför
    Krompläterad
U-Handtag 250.0 mm M10 Stål Naturfärgad

20068578


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd mellan monteringshål
    250.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 80.0 mm M10 Stål Naturfärgad

20068622


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd mellan monteringshål
    80.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 100.0 mm M10 Rostfritt stål Naturfärgad

20068554


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd mellan monteringshål
    100.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
  • Commodity Code
    7326909890
U-Handtag 80.0 mm M10 Rostfritt stål Naturfärgad

20068615


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd mellan monteringshål
    80.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av montage
    Threaded Female
  • Commodity Code
    7326909890
U-Handtag 500.0 mm M10 Stål Krom

20068608


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd mellan monteringshål
    500.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Slutför
    Krompläterad
Draghandtag 200.0 mm M8 Aluminium Naturfärgad

10193778

Prisintervall
371,4239 kr - 335,4069 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slutför
    Anodiserad
  • Typ av montage
    Montering på baksidan
Draghandtag 300.0 mm M8 Aluminium Naturfärgad

10193846

Prisintervall
498,7429 kr - 402,758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slutför
    Anodiserad
  • Typ av montage
    Montering på baksidan
Draghandtag 350.0 mm M8 Aluminium Svart

10193907

Prisintervall
434,0461 kr - 391,9334 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Typ av montage
    Montering på baksidan
Draghandtag 250.0 mm M8 Aluminiumlegering;LDPE Svart

10213926

Prisintervall
1 416,711 kr - 500,3464 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Slutför
    Rör målat i marmorsvart – Plastsatin
  • Typ av montage
    Fästs med skruv
  • Commodity Code
    7326909890