Meny Sök

U-Handtag 250.0 mm M8 Stål Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

20074425

Tillverkarens artikelnummer:

38416170250E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 7

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Avstånd mellan monteringshål 250.0 mm
Gängans längd 20.0 mm
Typ av montage Hongängad
Commodity Code 8302420090
Handtagsmaterial Stål
Handtagsmodell Rätvinklig

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss