Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Draghandtagen i den här serien är helt av metall. Den rätvinklade formen har rundade hörn och hongängade monteringshål. De är tillverkade i ett stycke och släta, starka och hållbara. De här handtagen utgör en produkt med yta av hög kvalitet och kan monteras såväl på baksidan som på operatörens sida.
Handtagen har en tilltalande U-form, och ser nätta och prydliga ut. De kan användas för många olika tillämpningar, exempelvis maskinhuvar, lagringsenheter och åtkomstpaneler.
Varje handtag levereras med skivor, ringar, skruvar och brickor – i förekommande fall.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd mellan monteringshål | Handtagsmaterial | Typ av montage | Handtagsmodell | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 I lager |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminium
|
Gängad
|
Byrålåda
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
Rostfritt stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
Rostfritt stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
|||
| 153 I lager |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
Byrålåda
|
|||
| 245,6051 kr - 515,7709 kr | 10 I lager |
M5 X 10
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
|
||
| 187,559 kr - 207,8308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
Aluminium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Nedåtböjt skåphandtag
|
||
| 249,3395 kr - 249,3395 kr | 20 I lager |
M5 X 10
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
|
|
||
| 170,7236 kr - 188,8718 kr | 36 I lager |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Nedåtböjt skåphandtag
|
||
| 191,3135 kr - 191,3135 kr | 227 I lager |
M5 X 10
|
3.386 in
86.0 mm
|
|
|
|
||
| 136,2182 kr - 151,0974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Nedåtböjt skåphandtag
|
||
| 132,0688 kr - 146,214 kr | 12 I lager |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Aluminium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Nedåtböjt skåphandtag
|
||
| 386,9099 kr - 386,9099 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rörformigt
|
||
| 473,5701 kr - 473,5701 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rörformigt
|
||
| 381,7402 kr - 381,7402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rörformigt
|
||
| 354,9395 kr - 354,9395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rörformigt
|
||
| 438,0626 kr - 438,0626 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rörformigt
|
||
| 693,5538 kr - 693,5538 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rörformigt
|
||
| 337,2538 kr - 337,2538 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Gängat hål; montering på baksidan
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
| 370,5846 kr - 370,5846 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Gängat hål; montering på baksidan
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
| 340,6549 kr - 340,6549 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Gängat hål; montering på baksidan
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta