Meny Sök

U-Handtag 180.0 mm M5 Aluminium

Draghandtag helt i metall. Den rätvinkliga honformen har rundade hörn och gängade monteringshål. Det ser nätt och prydligt ut och kan användas på maskinlock, lagringsenheter och åtkomstpaneler. Av aluminium, naturligt.
Essentra artikelnummer:

10254264

Tillverkarens artikelnummer:

463307

20 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 249,3395 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

2 493,40 kr

10 x 249,3395 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handtagsmodell Drag
Gängstorlek M5
Handtagsmaterial Aluminium
Typ av montage Threaded Hole;Back Mount
Commodity Code 7616999099
Avstånd mellan monteringshål 180.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss