Meny Sök

Draghandtag - Bygelformiga, plast

I lager

Draghandtag med bygelform är starka och både öppnar och stänger dörrar och lock på tunga skåp. Finns i olika material för att passa i olika miljöer och för olika dragstyrka, montering på framsidan eller baksidan.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
32 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Totallängd Avstånd mellan monteringshål Handtagsmaterial Typ av montage Total bredd Total höjd Köp
46,7798 kr - 113,7755 kr 2136 I lager
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
41,3794 kr - 216,6298 kr 2080 I lager
M6 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
50,2844 kr - 263,3317 kr 4150 I lager
M8 x 9
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
55,9721 kr - 293,1087 kr 3239 I lager
M6 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
47,3113 kr - 247,8096 kr 2023 I lager
M8 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
81,6673 kr - 427,6029 kr 524 I lager
M6 x 9
140.0 mm
110.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
32,1872 kr - 120,375 kr 2800 I lager
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
41,3794 kr - 100,5985 kr 5089 I lager
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
46,7798 kr - 244,9586 kr 633 I lager
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
63,7999 kr - 334,1538 kr 993 I lager
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
45,7026 kr - 111,1577 kr 4685 I lager
M6 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
34,6001 kr - 84,1877 kr 2310 I lager
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
47,3113 kr - 115,0734 kr 8261 I lager
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
45,7026 kr - 111,1577 kr 5846 I lager
M5 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
55,9721 kr - 136,1038 kr 5423 I lager
M8 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
47,8714 kr - 116,4373 kr 534 I lager
M6 x 9
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
81,6673 kr - 198,5792 kr 148 I lager
M8 x 15
140.0 mm
117.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
48,4028 kr - 253,4437 kr 619 I lager
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
34,6001 kr - 129,4581 kr 4230 I lager
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
78,1196 kr - 189,9778 kr 152 I lager
M10 x 16
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
  • av 2
Handtagsgrepp 132.0 mm

10252703

Prisintervall
113,7755 kr - 46,7798 kr

Lagernivåer
2136 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    132.0 mm
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Totallängd
    156.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 105.0 mm M6 x 9

10252567

Prisintervall
216,6298 kr - 41,3794 kr

Lagernivåer
2080 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    105.0 mm
  • Total höjd
    37.0 mm
  • Totallängd
    121.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 117.0 mm M8 x 9

10252635

Prisintervall
263,3317 kr - 50,2844 kr

Lagernivåer
4150 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    117.0 mm
  • Total höjd
    41.0 mm
  • Totallängd
    139.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 132.0 mm M6 x 9

10252642

Prisintervall
293,1087 kr - 55,9721 kr

Lagernivåer
3239 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    132.0 mm
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Totallängd
    156.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 117.0 mm M8 x 9

10252611

Prisintervall
247,8096 kr - 47,3113 kr

Lagernivåer
2023 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    117.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Totallängd
    133.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 110.0 mm M6 x 9

10252741

Prisintervall
427,6029 kr - 81,6673 kr

Lagernivåer
524 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    110.0 mm
  • Total höjd
    48.0 mm
  • Totallängd
    140.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 93.5 mm

10252673

Prisintervall
120,375 kr - 32,1872 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    93.5 mm
  • Total höjd
    36.0 mm
  • Totallängd
    112.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 105.0 mm M5 x 9

10252550

Prisintervall
100,5985 kr - 41,3794 kr

Lagernivåer
5089 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    105.0 mm
  • Total höjd
    37.0 mm
  • Totallängd
    121.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 132.0 mm

10252710

Prisintervall
244,9586 kr - 46,7798 kr

Lagernivåer
633 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    132.0 mm
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Totallängd
    156.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 179.0 mm

10252727

Prisintervall
334,1538 kr - 63,7999 kr

Lagernivåer
993 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    179.0 mm
  • Total höjd
    50.0 mm
  • Totallängd
    204.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 110.0 mm M6 x 9

10252581

Prisintervall
111,1577 kr - 45,7026 kr

Lagernivåer
4685 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    110.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Totallängd
    133.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 117.0 mm

10252680

Prisintervall
84,1877 kr - 34,6001 kr

Lagernivåer
2310 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    117.0 mm
  • Total höjd
    41.0 mm
  • Totallängd
    139.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 117.0 mm M6 x 9

10252604

Prisintervall
115,0734 kr - 47,3113 kr

Lagernivåer
8261 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    117.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Totallängd
    133.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 110.0 mm M5 x 9

10252574

Prisintervall
111,1577 kr - 45,7026 kr

Lagernivåer
5846 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    110.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Totallängd
    133.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 132.0 mm M8 x 9

10252659

Prisintervall
136,1038 kr - 55,9721 kr

Lagernivåer
5423 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    132.0 mm
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Totallängd
    156.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 93.5 mm M6 x 9

10252628

Prisintervall
116,4373 kr - 47,8714 kr

Lagernivåer
534 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    93.5 mm
  • Total höjd
    36.0 mm
  • Totallängd
    112.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 117.0 mm M8 x 15

10252758

Prisintervall
198,5792 kr - 81,6673 kr

Lagernivåer
148 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    117.0 mm
  • Total höjd
    48.0 mm
  • Totallängd
    140.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 15
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 117.0 mm M5 x 9

10252598

Prisintervall
253,4437 kr - 48,4028 kr

Lagernivåer
619 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    117.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Totallängd
    133.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 9
  • Färg
    Svart
Handtagsgrepp 117.0 mm

10252697

Prisintervall
129,4581 kr - 34,6001 kr

Lagernivåer
4230 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    117.0 mm
  • Total höjd
    41.0 mm
  • Totallängd
    139.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 132.0 mm M10 x 16

10252796

Prisintervall
189,9778 kr - 78,1196 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    132.0 mm
  • Total höjd
    56.0 mm
  • Totallängd
    160.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 16
  • Färg
    Svart