Meny Sök

Handtagsgrepp 117.0 mm M8 x 9

Bygelformat draghandtag av glasfiberarmerad termoplast. Fästs med skruv. Passar för järnväg, maskiner och utrustning liksom i industriella och elektriska tillämpningar. Ett prisvärt starkt handtag. Har gängad blindbussning, hona.
Essentra artikelnummer:

10252611

Tillverkarens artikelnummer:

462234

2123 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 247,8096 kr
10 - 49 177,0069 kr
50 - 99 82,1953 kr
100 + 47,3113 kr
Standardförpackning: 100

Beställ valfritt antal

Totalpris:

247,81 kr

1 x 247,8096 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd mellan monteringshål 117.0 mm
Total höjd 40.0 mm
Totallängd 133.0 mm
Gängstorlek M8 x 9
Färg Svart
Commodity Code 3926909790
Material Glass Filled Thermoplastic
Typ 1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss