Meny Sök

Draghandtag - Bågformiga, plast

I lager

Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan..

Serienummer: SR5587, SR5586

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
47 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Totallängd Handtagsmaterial Typ av montage Handtagsfärg Total höjd Köp
210,8548 kr - 234,2831 kr 86 I lager
M5
140.0 mm
PA6 GFR30
Gängad pinnbult
Svart
50.0 mm
65,595 kr - 72,8833 kr 493 I lager
33,5482 kr - 33,5482 kr 3091 I lager
M6
Nylon 6
Plain
Svart
35.0 mm
54,3186 kr - 60,354 kr 508 I lager
87,3539 kr - 97,0599 kr 1362 I lager
46,3366 kr - 51,4851 kr 1488 I lager
77,9946 kr - 86,6606 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 3
Draghandtag 120.0 mm M5 PA6 GFR30 Svart

20512798

Prisintervall
234,2831 kr - 210,8548 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    50.0 mm
  • Totallängd
    140.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    PA6 GFR30
Draghandtag

20338572

Prisintervall
72,8833 kr - 65,595 kr

Lagernivåer
493 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PPN
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 93.4 mm M6 Nylon 6 Svart

20087883

Prisintervall
33,5482 kr - 33,5482 kr

Lagernivåer
3091 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    93.4 mm
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Nylon 6
  • Typ av montage
    Plain
Draghandtag 28.5 mm

20338534

Prisintervall
60,354 kr - 54,3186 kr

Lagernivåer
508 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    6.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon 6
  • Typ
    3
  • Commodity Code
    3926909790
Draghandtag

20338589

Prisintervall
97,0599 kr - 87,3539 kr

Lagernivåer
1362 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PPN
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790
Draghandtag 28.5 mm

20338503

Prisintervall
51,4851 kr - 46,3366 kr

Lagernivåer
1488 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    6.5 mm
  • Färg
    Grå
  • Material
    Nylon 6
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Pull Handle

20338596

Prisintervall
86,6606 kr - 77,9946 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PPN
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790