Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.
Serienummer: SR2787
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Avstånd över plana ytor | Paneltjocklek, A-intervall | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3286 kr - 8,6464 kr | 100 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 5,3286 kr - 8,6464 kr | 194 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 4,4668 kr - 7,2532 kr | 300 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 8,0288 kr - 12,6393 kr | 66 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 4,4524 kr - 7,2101 kr | 500 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 4,4524 kr - 7,2101 kr | 4166 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 5,027 kr - 8,1437 kr | 815 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 8,9768 kr - 13,7021 kr | 89 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 7,4399 kr - 11,7344 kr | 400 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 5,027 kr - 8,1437 kr | 194 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 8,4094 kr - 9,3315 kr | 1508 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,8248 kr - 2,8829 kr | 24422 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 11,3495 kr - 12,579 kr | 11857 I lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 11,0407 kr - 11,0407 kr | 6659 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hona
|
||
| 9,3832 kr - 10,4087 kr | 948 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 10174517 | 4,126 kr - 4,126 kr | 73173 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hona
|
|||
| 1,7809 kr - 2,456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Hona
|
||
| 3,3766 kr - 3,7517 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hona
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Hona
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta