10632123
CBS-TM-18-19
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | Hona |
|---|---|
| Håldiameter | 4.0 mm |
| Håldiameter | 0.157 in |
| Male thread length | 7.6 mm |
| Male thread length | 7.6 mm |
| Låshuvudshöjd A | 0.402 in |
| Låshuvudshöjd A | 10.2 mm |
| Fäste med hål typ A | Snap Lock |
| Fäste med hål typ B | Hangängat fäste |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta