Meny Sök

Distans som fästs med skruv

I lager

Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.

Serienummer: SR2787

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
206 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Avstånd över plana ytor Paneltjocklek, A-intervall Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Typ Köp
1,4506 kr - 2,6715 kr 45336 I lager
4.0 mm
25.4 mm
5,3286 kr - 8,6464 kr 2138 I lager
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
5,3286 kr - 8,6464 kr 100 I lager
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
8,9768 kr - 13,7021 kr 89 I lager
6.0 mm
M3
35.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
4,4524 kr - 7,2101 kr 4166 I lager
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
2,991 kr - 3,1961 kr 6490 I lager
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
2,196 kr - 3,4384 kr 19037 I lager
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
5,027 kr - 8,1437 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
4,4524 kr - 7,2101 kr 500 I lager
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
4,4668 kr - 7,2532 kr 300 I lager
8.0 mm
M4
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
8,0288 kr - 12,6393 kr 66 I lager
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
6,0611 kr - 7,2389 kr 328 I lager
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
6,7649 kr - 10,6572 kr 100 I lager
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,3745 kr - 2,4991 kr 12500 I lager
4.0 mm
22.2 mm
5,3286 kr - 8,6464 kr 496 I lager
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
5,027 kr - 8,1437 kr 415 I lager
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5123 kr - 0,7345 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
9.5 mm
Hona
8,4094 kr - 9,3315 kr 4564 I lager
5.0 mm
8.0 mm
2,1234 kr - 2,2199 kr 2000 I lager
M8
12.7 mm
Hona
2,1681 kr - 3,4064 kr 43694 I lager
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
  • av 11
Snäpplåsstöd 25.4 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10067680

Prisintervall
2,6715 kr - 1,4506 kr

Lagernivåer
45336 I lager
Egenskaper
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Snäpplåsstöd M3 12.0 mm Svart Nylon

10370377

Prisintervall
8,6464 kr - 5,3286 kr

Lagernivåer
2138 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 18.0 mm Svart Nylon

10370414

Prisintervall
8,6464 kr - 5,3286 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 35.0 mm Svart Nylon

10370476

Prisintervall
13,7021 kr - 8,9768 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M4 10.0 mm Svart Nylon

10370513

Prisintervall
7,2101 kr - 4,4524 kr

Lagernivåer
4166 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd 8.0 mm Svart Nylon 6/6

10206232

Prisintervall
3,1961 kr - 2,991 kr

Lagernivåer
6490 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Svart
Snäpplåsstöd 6.0 mm Svart Nylon 6/6

10206263

Prisintervall
3,4384 kr - 2,196 kr

Lagernivåer
19037 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Svart
Snäpplåsstöd M3 8.0 mm Svart Nylon

10370339

Prisintervall
8,1437 kr - 5,027 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M4 8.0 mm Svart Nylon

10370506

Prisintervall
7,2101 kr - 4,4524 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M4 6.0 mm Svart Nylon

10370490

Prisintervall
7,2532 kr - 4,4668 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 30.0 mm Svart Nylon

10370469

Prisintervall
12,6393 kr - 8,0288 kr

Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 25.0 mm Svart Nylon

10370452

Prisintervall
7,2389 kr - 6,0611 kr

Lagernivåer
328 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M4 30.0 mm Svart Nylon

10370551

Prisintervall
10,6572 kr - 6,7649 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd 22.2 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10067673

Prisintervall
2,4991 kr - 1,3745 kr

Lagernivåer
12500 I lager
Egenskaper
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Snäpplåsstöd M3 12.0 mm Svart Nylon

10370384

Prisintervall
8,6464 kr - 5,3286 kr

Lagernivåer
496 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 6.0 mm Svart Nylon

10370315

Prisintervall
8,1437 kr - 5,027 kr

Lagernivåer
415 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M6 9.5 mm Naturfärgad PA

10113349

Prisintervall
0,7345 kr - 0,5123 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Naturfärgad
Avståndshållare hane mot hona 8.0 mm Svart Nylon 6/6

10206362

Prisintervall
9,3315 kr - 8,4094 kr

Lagernivåer
4564 I lager
Egenskaper
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 110 °C
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Snäpplåsstöd M8 12.7 mm Naturfärgad PA

10113370

Prisintervall
2,2199 kr - 2,1234 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd 15.0 mm Svart Nylon 6/6

10206256

Prisintervall
3,4064 kr - 2,1681 kr

Lagernivåer
43694 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Svart