Meny Sök

Distans som fästs med skruv

I lager

Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.

Serienummer: SR2787

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
206 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Avstånd över plana ytor Paneltjocklek, A-intervall Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Typ Köp
5,027 kr - 8,1437 kr 50 I lager
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
5,3286 kr - 8,6464 kr 2800 I lager
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,3743 kr - 1,6967 kr 25646 I lager
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
1,3743 kr - 1,6967 kr 5727 I lager
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
5,0064 kr - 5,0064 kr 1000 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
50.0 mm
Hona
1,5804 kr - 1,9512 kr 12336 I lager
4.0 mm
7.9 mm
15.9 mm
1,5804 kr - 1,9512 kr 2100 I lager
4.0 mm
7.9 mm
22.2 mm
1,3743 kr - 1,6967 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
1,1863 kr - 2,1688 kr 26267 I lager
4.0 mm
12.7 mm
1,3743 kr - 1,6967 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
7.9 mm
31.7 mm
1,3743 kr - 1,6967 kr 2124 I lager
4.0 mm
7.9 mm
15.9 mm
1,5804 kr - 1,9512 kr 930 I lager
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
1,3743 kr - 1,6967 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
1,3743 kr - 1,6967 kr 1600 I lager
4.0 mm
7.9 mm
22.2 mm
1,0614 kr - 2,0969 kr 16310 I lager
4.0 mm
6.4 mm
1,3515 kr - 2,4704 kr 19908 I lager
4.0 mm
19.1 mm
1,5804 kr - 1,9512 kr 19500 I lager
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
1,3743 kr - 1,6967 kr 3116 I lager
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
6,8208 kr - 6,8208 kr 1618 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hona
5,625 kr - 5,625 kr 1000 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
60.0 mm
Hona
  • av 11
Snäpplåsstöd M3 10.0 mm Svart Nylon

10370360

Prisintervall
8,1437 kr - 5,027 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 15.0 mm Svart Nylon

10370407

Prisintervall
8,6464 kr - 5,3286 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd 25.4 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10035580

Prisintervall
1,6967 kr - 1,3743 kr

Lagernivåer
25646 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd 12.7 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10035696

Prisintervall
1,6967 kr - 1,3743 kr

Lagernivåer
5727 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd M4 50.0 mm Svart Nylon

10175170

Prisintervall
5,0064 kr - 5,0064 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd 15.9 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10035535

Prisintervall
1,9512 kr - 1,5804 kr

Lagernivåer
12336 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd 22.2 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10035573

Prisintervall
1,9512 kr - 1,5804 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd 28.6 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10035603

Prisintervall
1,6967 kr - 1,3743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd 12.7 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10067642

Prisintervall
2,1688 kr - 1,1863 kr

Lagernivåer
26267 I lager
Egenskaper
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Snäpplåsstöd 31.7 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10035627

Prisintervall
1,6967 kr - 1,3743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
N/A 15.9 mm (L) Female Thread

10035528

Prisintervall
1,6967 kr - 1,3743 kr

Lagernivåer
2124 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd 28.6 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10035610

Prisintervall
1,9512 kr - 1,5804 kr

Lagernivåer
930 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd 19.1 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10035542

Prisintervall
1,6967 kr - 1,3743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd 22.2 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10035566

Prisintervall
1,6967 kr - 1,3743 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd 6.4 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10067628

Prisintervall
2,0969 kr - 1,0614 kr

Lagernivåer
16310 I lager
Egenskaper
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
N/A 19.1 mm (L) Hongängat fäste

10067666

Prisintervall
2,4704 kr - 1,3515 kr

Lagernivåer
19908 I lager
Egenskaper
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Snäpplåsstöd 35.7 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10035641

Prisintervall
1,9512 kr - 1,5804 kr

Lagernivåer
19500 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd 6.4 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10035658

Prisintervall
1,6967 kr - 1,3743 kr

Lagernivåer
3116 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd M4 25.0 mm Svart Nylon

10175132

Prisintervall
6,8208 kr - 6,8208 kr

Lagernivåer
1618 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 60.0 mm Svart Nylon

10175040

Prisintervall
5,625 kr - 5,625 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås