Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.
Serienummer: SR2787
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Avstånd över plana ytor | Paneltjocklek, A-intervall | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7287 kr - 3,7287 kr | 1496 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hona
|
||
| 4,6069 kr - 4,6069 kr | 1000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hona
|
||
| 5,23 kr - 5,23 kr | 1000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
Hona
|
||
| 3,1844 kr - 3,1844 kr | 1389 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hona
|
||
| 4,1371 kr - 4,1371 kr | 783 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 4,7548 kr - 4,7548 kr | 1019 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 5,5892 kr - 5,5892 kr | 6749 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hona
|
||
| 4,7092 kr - 4,7092 kr | 351 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hona
|
||
| 4,8269 kr - 4,8269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hona
|
||
| 3,0603 kr - 3,0603 kr | 498 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 7,3672 kr - 7,3672 kr | 1000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hona
|
||
| 4,8269 kr - 4,8269 kr | 1000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
Hona
|
||
| 5,8156 kr - 5,8156 kr | 1000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 3,6832 kr - 3,6832 kr | 1480 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.354 in
9.0 mm
|
Hona
|
||
| 3,383 kr - 3,383 kr | 283 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hona
|
||
| 8,1385 kr - 8,1385 kr | 1000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hona
|
||
| 3,4249 kr - 3,4249 kr | 44590 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hona
|
||
| 4,2103 kr - 4,2103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hona
|
||
| 7,0035 kr - 7,0035 kr | 1000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hona
|
||
| 1,5804 kr - 1,9512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta