Meny Sök

Snäpplåsstöd 15.0 mm Svart Nylon 6/6

Denna låsande distans med bajonettnos har räfflad stomme. Den är hongängad nertill för att kunna skruvas fast i en bottenplatta eller panel. Av material klassat UL94-HB.
Essentra artikelnummer:

10174944

Tillverkarens artikelnummer:

TCBN-T2-M3-8-15

498 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 3,0603 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 530,15 kr

500 x 3,0603 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Håldiameter 4.0 mm
Female thread length 10.0 mm
Fäste med hål typ A Snap Lock
Fäste med hål typ B Female Thread
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss