10174975
TCBN-T2-M3-8-30
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 + | 7,0035 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | Hona |
|---|---|
| Håldiameter | 0.157 in |
| Håldiameter | 4.0 mm |
| Female thread length | 10.0 mm |
| Female thread length | 10.0 mm |
| Låshuvudshöjd A | 9.5 mm |
| Låshuvudshöjd A | 0.374 in |
| Fäste med hål typ A | Fästs med snäpplås |
| Fäste med hål typ B | Hongängat fäste |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta