Meny Sök

Distans med snäppfäste

I lager

De snäppmonterade distanserna är utformade för att stödja tungt belastade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.

Serienummer: SR6431

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd, låshuvud Håldiameter Paneltjocklek Längd på distans Köp
3,4534 kr - 3,7385 kr 3000 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
1,4523 kr - 1,6136 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
1,8097 kr - 3,3465 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
1,8815 kr - 3,5045 kr 6140 I lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
1,9677 kr - 3,6481 kr 18396 I lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
2,0251 kr - 3,7199 kr 2621 I lager
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
1,8384 kr - 3,404 kr 8200 I lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
1,9389 kr - 3,562 kr 5219 I lager
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
1,8087 kr - 2,0097 kr 38000 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
1,7809 kr - 3,2891 kr 6816 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
1,9389 kr - 3,5619 kr 14000 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
1,8097 kr - 3,3465 kr 26 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
1,8097 kr - 3,3465 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
3,4534 kr - 3,7385 kr 9057 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
3,4534 kr - 3,7385 kr 4000 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
1,4049 kr - 1,561 kr 10950 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
1,6225 kr - 1,8028 kr 15621 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
1,7476 kr - 1,9418 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
2,3518 kr - 2,613 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
2,5011 kr - 2,7791 kr 38446 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
  • av 3
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022498

Prisintervall
3,7385 kr - 3,4534 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022528

Prisintervall
1,6136 kr - 1,4523 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 2.7 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184691

Prisintervall
3,3465 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
Snäpplåsstöd 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184738

Prisintervall
3,5045 kr - 1,8815 kr

Lagernivåer
6140 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.5 mm
Snäpplåsstöd 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184776

Prisintervall
3,6481 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
18396 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    3.6 mm
Snäpplåsstöd 6.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184660

Prisintervall
3,7199 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
2621 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    1.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 2.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184707

Prisintervall
3,404 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
8200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    5.0 mm
Snäpplåsstöd 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184745

Prisintervall
3,562 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
5219 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    1.9 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.5 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022641

Prisintervall
2,0097 kr - 1,8087 kr

Lagernivåer
38000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184516

Prisintervall
3,2891 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
6816 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184554

Prisintervall
3,5619 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
Snäpplåsstöd 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184523

Prisintervall
3,3465 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
Snäpplåsstöd 1.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184561

Prisintervall
3,3465 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022634

Prisintervall
3,7385 kr - 3,4534 kr

Lagernivåer
9057 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022597

Prisintervall
3,7385 kr - 3,4534 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022603

Prisintervall
1,561 kr - 1,4049 kr

Lagernivåer
10950 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022580

Prisintervall
1,8028 kr - 1,6225 kr

Lagernivåer
15621 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022627

Prisintervall
1,9418 kr - 1,7476 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022566

Prisintervall
2,613 kr - 2,3518 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022542

Prisintervall
2,7791 kr - 2,5011 kr

Lagernivåer
38446 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm